Menü Arama

İtmeli Perçinler - Kancalı

Stokta

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Seri Kodu: SR2324

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
306 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Çapı Azami Pano Kalınlığı Çapa Uzunluğu Satın Al
4,6472 TL - 4,6472 TL 173 Stokta
6.35 mm
Siyah
Nylon
16.5 mm
15.9 mm
22.5 mm
2,2069 TL - 2,2069 TL 2751 Stokta
5.5 mm
Siyah
Nylon
9.0 mm
2.1 mm
5.0 mm
4,8365 TL - 4,8365 TL 57960 Stokta
4.0 mm
Siyah
Nylon
16 mm
10.7 mm
15 mm
5,8143 TL - 5,8143 TL 330393 Stokta
5.5 mm
Doğal renk
Nylon
9.0 mm
2.1 mm
25.0 mm
4,6472 TL - 4,6472 TL 81 Stokta
4.75 mm
Siyah
Nylon
11.0 mm
12.1 mm
16.5 mm
7,8077 TL - 7,8077 TL 3607736 Stokta
6 mm
Siyah
Nylon
16 mm
8.0 mm
15 mm
8,0997 TL - 8,0997 TL 1000 Stokta
6.4 mm
Siyah
Nylon
19.1 mm
7.3 mm
15.9 mm
16,1607 TL - 16,1607 TL 22275 Stokta
10 mm
Doğal renk
Nylon
21.8 mm
20.0 mm
28.2 mm
10,6115 TL - 10,6115 TL 1099080 Stokta
8.7 mm
Siyah
Nylon
16 mm
13.0 mm
19.1 mm
5,7146 TL - 5,7146 TL 3876312 Stokta
4.8 mm
Doğal renk
Nylon
11 mm
13.0 mm
17.3 mm
5,5198 TL - 5,5198 TL 91434 Stokta
6.3 mm
Doğal renk
Nylon
17.8 mm
12.0 mm
20.4 mm
9,6088 TL - 9,6088 TL 2000 Stokta
8 mm
Doğal renk
Nylon
12.7 mm
12.7 mm
16.8 mm
7,8077 TL - 7,8077 TL 284274 Stokta
6 mm
Doğal renk
Nylon
16 mm
8.0 mm
15 mm
7,1165 TL - 7,1165 TL 731787 Stokta
6.4 mm
Siyah
Nylon
17.8 mm
13.5 mm
18.9 mm
8,0997 TL - 8,0997 TL 2331 Stokta
6.4 mm
Doğal renk
Nylon
19.1 mm
7.3 mm
15.9 mm
8,0122 TL - 8,0122 TL 2514613 Stokta
5 mm
Siyah
Nylon
11 mm
8.0 mm
12.7 mm
8,2069 TL - 9,7353 TL 362714 Stokta
6.4 mm
Clear
PP
17.8 mm
28.8 mm
35.1 mm
8,7813 TL - 8,7813 TL 3567976 Stokta
7.2 mm
Siyah
Nylon
15.9 mm
11.9 mm
18.9 mm
8,9468 TL - 8,9468 TL 38000 Stokta
7.5 mm
Siyah
Nylon
19 mm
17.0 mm
21 mm
5,0573 TL - 5,0573 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.14 mm
Siyah
Nylon
16.5 mm
38.7 mm
45.3 mm
  • / 16
İtmeli Perçin Nylon Siyah

BHF-7

Fiyat Aralığı
4,6472 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
173 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    22.5 mm
  • Kafa Çapı
    16.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.78 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    8.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    15.9 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

PL-250-20-01BK

Fiyat Aralığı
2,2069 TL - 2,2069 TL

Stok Seviyeleri
2751 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.0 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.1 mm
  • Azami Delik Çapı
    5.5 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

RBF-4-15-16

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
57960 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15 mm
  • Kafa Çapı
    16 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    5.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    10.7 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

PL-250-20-01

Fiyat Aralığı
5,8143 TL - 5,8143 TL

Stok Seviyeleri
330393 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.1 mm
  • Azami Delik Çapı
    5.5 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

BHF-2

Fiyat Aralığı
4,6472 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
81 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    16.5 mm
  • Kafa Çapı
    11.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.78 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    12.1 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

468817

Fiyat Aralığı
7,8077 TL - 7,8077 TL

Stok Seviyeleri
3607736 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15 mm
  • Kafa Çapı
    16 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    8.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

468824

Fiyat Aralığı
8,0997 TL - 8,0997 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.9 mm
  • Kafa Çapı
    19.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    7.3 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

468855

Fiyat Aralığı
16,1607 TL - 16,1607 TL

Stok Seviyeleri
22275 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    28.2 mm
  • Kafa Çapı
    21.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    20.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

468830

Fiyat Aralığı
10,6115 TL - 10,6115 TL

Stok Seviyeleri
1099080 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19.1 mm
  • Kafa Çapı
    16 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.3 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    13.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

468837

Fiyat Aralığı
5,7146 TL - 5,7146 TL

Stok Seviyeleri
3876312 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    17.3 mm
  • Kafa Çapı
    11 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    13.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

468845

Fiyat Aralığı
5,5198 TL - 5,5198 TL

Stok Seviyeleri
91434 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    20.4 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    12.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

468853

Fiyat Aralığı
9,6088 TL - 9,6088 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    16.8 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    3.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    12.7 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

468841

Fiyat Aralığı
7,8077 TL - 7,8077 TL

Stok Seviyeleri
284274 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15 mm
  • Kafa Çapı
    16 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    8.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

460440

Fiyat Aralığı
7,1165 TL - 7,1165 TL

Stok Seviyeleri
731787 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    18.9 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    3.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    13.5 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

468848

Fiyat Aralığı
8,0997 TL - 8,0997 TL

Stok Seviyeleri
2331 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.9 mm
  • Kafa Çapı
    19.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    7.3 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

468815

Fiyat Aralığı
8,0122 TL - 8,0122 TL

Stok Seviyeleri
2514613 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.7 mm
  • Kafa Çapı
    11 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    8.0 mm
İtmeli Perçin PP Clear

495224

Fiyat Aralığı
9,7353 TL - 8,2069 TL

Stok Seviyeleri
362714 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    35.1 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    10.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    28.8 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

468828

Fiyat Aralığı
8,7813 TL - 8,7813 TL

Stok Seviyeleri
3567976 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    18.9 mm
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    11.9 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

468799

Fiyat Aralığı
8,9468 TL - 8,9468 TL

Stok Seviyeleri
38000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    21 mm
  • Kafa Çapı
    19 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    17.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

BHF-13

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    45.3 mm
  • Kafa Çapı
    16.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.59 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    14.6 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    38.7 mm