| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 + | 7,8077 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Çapa Uzunluğu | 0.591 in |
|---|---|
| Çapa Uzunluğu | 15 mm |
| Kafa Çapı | 0.630 in |
| Kafa Çapı | 16 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.079 in |
| Kafa Yüksekliği | 2 mm |
| Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.236 in |
| Uyumlu Delik Çap Aralığı | 6.0 mm |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.098 - 0.315 in |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 2.5 - 8.0 mm |
| Renk | Siyah |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| Perçin Tipi | Çengelli Perçin |
| Tip | Type 1 |
| Perçin Kafa Biçimi | Truss |
| Sürüş Tipi | Oluksuz Tahrikli |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin