Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Seri Kodu: SR2324
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Çapı | Azami Pano Kalınlığı | Çapa Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,8295 TL - 10,8295 TL | 147598 Stokta |
0.157 in
4 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 10,2722 TL - 10,2722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.236 in
6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 14,2993 TL - 14,2993 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 4,8365 TL - 4,8365 TL | 1000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| 16,402 TL - 16,402 TL | 4160 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.480 in
12.2 mm
|
||
| 14,9301 TL - 14,9301 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 4,8365 TL - 4,8365 TL | 104280 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 30,0705 TL - 30,0705 TL | 50204 Stokta |
0.236 in
6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
||
| 4,8365 TL - 4,8365 TL | 1285800 Stokta |
0.157 in
4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.315 in
8 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| 4,8365 TL - 4,8365 TL | 342746 Stokta |
0.157 in
4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.315 in
8 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1357 TL - 0,1676 TL | 23000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 6,9709 TL - 6,9709 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.591 in
15 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 4,8365 TL - 4,8365 TL | 76988 Stokta |
0.28 in
7.1 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 11,7759 TL - 11,7759 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 4,0283 TL - 4,9731 TL | 714 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,8365 TL - 4,8365 TL | 100740 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| 31,3322 TL - 31,3322 TL | 12740 Stokta |
0.236 in
6 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
||
| 4,8365 TL - 4,8365 TL | 1055890 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 4,8365 TL - 4,8365 TL | 1816206 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 4,8365 TL - 4,8365 TL | 33490 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin