Menü Arama

İtmeli Perçin 6.4 mm 10.7 mm 28.8 mm PP Clear

Mafsalı boyunca kancalı çıkıntılar içeren perçin, birçok farklı kalınlık ve malzemede panoyu birleştirmek için etkili bir tespit çözümüdür. Perçin veya vida olarak kullanılır. Hızlı ve kolay takılır. Dişli, dişsiz, delinmiş veya zımbalanmış delikler için idealdir.
Ürün kodu:

495224

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 5999 9,7353 TL
6000 + 8,2069 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

9.735,30 TL

1000 x 9,7353 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Çapa Uzunluğu 35.1 mm
Kafa Çapı 17.8 mm
Kafa Yüksekliği 2.5 mm
Uyumlu Delik Çap Aralığı 6.4 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 10.7 - 28.8 mm
Renk Clear
Tam Malzeme Polypropylene
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Perçin Tipi Çengelli Perçin
Tip Type 1
Perçin Kafa Biçimi Mushroom
Sürüş Tipi Oluksuz Tahrikli
GTIP Numarası 3926909790
Perçin Bağlantı Stili İtmeli

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin