Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hose Connectors include two, three and four barbed outputs that seal hoses or tubing securely and tightly. Installs easily into a variety of forms (I, T, L, X and Y). Chemical resistant.
Malzeme: HDPE, POM, Nylon Renk: Natural Seri Kodu: SR1935
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | L | d1 | d2 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,9047 TL - 36,9047 TL | 5652 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| 36,9047 TL - 36,9047 TL | 4200 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| 31,0169 TL - 31,0169 TL | 32793 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 27,2317 TL - 27,2317 TL | 5107 Stokta |
0.362 in
9.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
1
|
||
| 134,4764 TL - 134,4764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.22 in
5.6 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 119,3359 TL - 119,3359 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
| 77,2987 TL - 147,3932 TL | 900 Stokta |
0.339 in
8.6 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 182,5262 TL - 182,5262 TL | 2530 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 3,5959 TL - 3,5959 TL | 12735 Stokta |
0.134 in
3.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 122,8056 TL - 122,8056 TL | 342 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 61,8233 TL - 61,8233 TL | 47322 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 78,3307 TL - 78,3307 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.098 in
2.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 217,9589 TL - 217,9589 TL | 1408 Stokta |
0.339 in
8.6 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 35,8534 TL - 87,8407 TL | 76 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
4
|
||
| 157,923 TL - 157,923 TL | 4705 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5
|
||
| 75,7411 TL - 129,4802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.22 in
5.6 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 140,3644 TL - 140,3644 TL | 9372 Stokta |
0.22 in
5.6 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 119,9669 TL - 119,9669 TL | 50150 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 206,8139 TL - 206,8139 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 135,002 TL - 135,002 TL | 460 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4