För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd bottenplattor för byggnadsställningar på golvet där ställningar ska placeras för att förhindra att ytan skadas.
Vår fördelare med fasad kant används för att jämna ut fästmedel och kan också användas för att ta bort bubblor vid applicering av vinyl.
Ta med våra gängade insatsknivar i din verktygslåda.
Ordna och hantera kablarna med våra kabeldragningsverktyg och kabeldragningslösningar.
Kopplingar för kylslang är kompatibla med kylslangssystem på 1/4" och 1/2". De är lämpliga för gängstorlekarna G 1/2" och G 3/8". Materialet är acetal för att ge en styv finish som klarar tryck.
Ledade kylslangsadaptrar är lämpliga för kylslangssystem på 1/4" och 1/2". De levereras i förpackningar om 10 och kan anslutas till en gängad anslutning med ett urval av gängstorlekar. Materialet är acetal för att ge en styv finish som klarar tryck
Essentra Components har specialtillverkade handverktyg för specifika syften, som t.ex. manuella omgängningsverktyg. Vi har verktyg för att plocka ut och föra in gängade insatser, och för att bestämma gängstorlekar.
Den här medicinskeden är av vit polypropen (PP) med markeringar på insidan, för administrering av doser på 2,5 ml eller 5 ml.
Monteringsdetaljer för kylslang - Y-fäste är en del av ett system som bildar en justerbar kylslang, används i huvudsak för att leda kylflöden i olika riktningar.
Munstycken för kylslang med platt öppning ger en större spridning av kylmedlet. Sortimentet är kompatibelt med kylslangar på 1/4" och 1/2". Det platta munstycket kläms fast på den ledade delen av kylslangsadaptern. Materialet är acetal för att ge en styv finish som klarar tryck.
Runda munstycken för kylslang ger exakt spridning av kylmedlet. Sortimentet är kompatibelt med kylslangar på 1/4" och 1/2". De kläms fast på den ledade delen av kylslangsadaptern. Materialet är acetal för att ge en styv finish som klarar tryck.
Våra måttbägare är av genomskinlig polypropen (PP) och finns i olika storlekar.
Våra blå måttskedar är av polypropen (PP) och finns för olika volymer, från 5 ml upp till 60 ml.
Sexkantsnycklar går under flera benämningar, t.ex. insexnycklar och L-nyckel. En enstaka nyckel består av en L-formad stav, men det finns uppsättningar med flera raka stavar fästade vid ett handtag, ungefär som en universalkniv. Sexkantsnycklar används för att dra åt och lossa insexbultar.
Naturfärgade HDPE-trattar finns i olika storlekar för att passa olika ändamål.
Våra vattenpass är utformade för att säkerställa att dina jobb kan utföras enkelt och med precision. De är ett måste i varje verktygslåda.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta