För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(23 Produktserier)
Kvadratiskt gängat rör används för att skydda mot vassa kanter på röret och för att ge en estetisk finish. Rörinsatsen som trycks i är försedd med en gänga för att möjliggöra justering av en fot eller ett länkhjul. Det minskar behovet av borrning, vilket kan spara tid och ansträngning. Designad för att lägga till höjdjusterbara fötter, hjul, glidfötter eller andra externa komponenter.
Kvadratiska metallgängade insatser finns i en mängd olika alternativ: Metallgängade insatser, standard, kvadratiska, metall, extra kraftiga kvadratiska insatser och horisontella insatser för fyrkantiga rör.
Fyrkantiga insatser och glidfötter är en typ av efterbehandlingsprodukt som används för kvadratiska rörformade produkter. De är designade för att ge en tättslutande anslutning på en mängd olika rörformade produkter och kan hjälpa till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt skydda röret från yttre element. Används vanligtvis i olika applikationer, inklusive möbler, butiksinventarier och industriell utrustning.
Den finns i en mängd olika alternativ och stilar: vanliga kvadratiska ribbade insatser, lätta kvadratiska insatser och kvadratiska insatser i krom.
Kopplingar för kvadratiska rör används för anslutning mellan flera rör. Rörkopplingarna trycks in i rören, ytterligare fastsättning behövs inte. Olika riktningar och flera kvadratiska rörkopplingar finns. Perfekt lösning för att åstadkomma en rörram eller ett rörnätverk.
Perfekt för vanliga rörstorlekar.
Glidfötter med fjäderinsats är utformade i ett stycke för att underlätta applicering. Glidfötter som trycks på, har rund profil och finns i olika material och olika typer av basyta beroende på ändamål.
Glidfötter av teflon fästs med skruv för starkt grepp mot monteringsytan. Ett hål på 4,5 mm diameter utgör ingång för skruven utan att brickan skadas. Stålbrickan är belagd med PTFE för maximala glidegenskaper.
Glidfötter som trycks fast, eller rörinsatser, används ofta vid basen av rörformade produkter som stolsben. Glidfötter som trycks fast ger skydd, inte bara för montaget, utan ännu viktigare för ytan under. Idealiskt skydd för trä, heltäckningsmattor och andra golvytor.
Vårt sortiment av glidfötter som trycks fast har ett brett utbud av materialalternativ att välja mellan, inklusive men inte begränsat till; polyamid (PA), polyeten (PE), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), filt och även stål; samt olika ytbehandlingar och färgval att välja mellan.
Vårt erbjuder många modeller, inklusive: kupolformad, vinklad, metallförsedd, räfflad, gängad, lätt och kraftig. Plus massor av former för att passa dina behov, inklusive: rund, oval, rektangulär och fyrkantig.
Vi har rörinsatser med olika funktionalitet. Införda i rörens ände, idealiska för att fästa nivåfötter.
Detta sortiment med horisontella insatser är utformade för rektangulära rör, och ger tillämpningen en snygg och prydlig finish.
Det finns fyra alternativ att välja bland för att passa olika sorters sammanfogning. Dessa är:
Typ 1 har 1 nivå och 2 riktningar
Typ 2 har 1 nivå, 2 riktningar och gänga upptill
Typ 3 har 1 nivå, 2 riktningar och gänga nedtill
Typ 4 har 1 nivå, 2 riktningar och 2 gängor
Vinklade fyrkantiga insatser är enkla att montera och håller länge. De är perfekta för rörändar eller ojämna ytor och för rör som vilar mot ytan i vinkel
Vinklade glidfötter som trycks på, svängbara med fjäderinsats. Insatsen och glidfoten levereras i ett stycke för att underlätta appliceringen. Glidfötterna är utformade med ändlock för rör för prydlig avslutning och har kulled för att kunna vinklas. I sortimentet finns olika bastyper att välja bland, beroende på ändamål.
Våra gängade insatser och glidfötter finns i många olika utföranden. Insatser placeras i inuti rörändar för att ge ett snyggt och prydligt intryck. Insatserna utgör även ytskydd och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
De här insatserna kan användas i en rad områden, både i standardtillämpningar och där kraftigare doningar krävs, men är idealiska för justerbara fötter, glidfötter som kan lutas och länkhjul.
Vi har insatser helt i metall och plastinsatser med metallmutter. Metallgängan innebär säker passning och att insatsen kan justeras upprepade gånger. Plastinsatserna är formgjutna, antingen i ett stycke eller två. De två delarna passar fint ihop i rören.
Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.
De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
I vårt omfattande sortiment finns flera olika storlekar och färger.
Runda insatser, glidpluggar, används som skyddsplugg eller glidfot. Locket är trappformat för att underlätta införande och ge säker passning. Perfekta för att skydda och avsluta rörändar i måttligt till mycket belastade användningsområden
Runda gängade insatser finns som snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör. De är gängade för att säkert fästa skruvar. Dessa gängade insatser ger en stabil och säker monteringspunkt för ett brett utbud av möbel- och utrustningskomponenter.
De används ofta inom tillverknings-, förpacknings- och byggindustrin.
Runda gängade insatser finns i en mängd varianter. De gängade insatserna helt i metall är perfekta för kraftiga tillämpningar och är tillverkade av en gjuten aluminiumlegering. Insatser av metall är ytterligare ett insatsalternativ för tuffa krav. De är utmärkta att använda i kombination med hjul eller ställbara fötter. M8 eller M10 gängor med en mjuk fästskruv i stål ger ett bra fäste. Metallgängan ger möjlighet till en mjuk, repeterbar justering och de två gjutna delarna passar ihop bra för att passa i röret.
Runda insatser används för att avsluta änden av rörformiga produkter, vilket ger ett visuellt tilltalande och prydligt utseende. De kan också användas som rörfötter, vilket ger en bas för att förhindra repor och skador när produkter kommer i kontakt med en yta.
Denna serie är för metriska gängor och erbjuder snabb och enkel montering. Insatsen har en räfflad skaftdesign som ger extra bra greppkraft.
Dessa runda insatser är tillverkade av svart polyamid (PA) och levereras med bas av stål, perfekt för golv med heltäckningsmatta. Klar för att tryckas på plats och finns som styva eller ledade.
Runda rörinsatser, lämpliga som skydd och avslutning av rörändar. Insatsen som trycks i är antingen räfflad för maximalt grepp eller med slätt skaft för smidig applicering. Olika material och färger för att passa olika tillämpningar.
Avfasade, runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC, den avfasade profilen tillför stabilitet i applikationen. Ändskydden finns även i svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.
Runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC eller LDPE som har olika mjukhet för olika ändamål. Ändskydden finns även i rött, svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.
Rörkopplingar används för anslutning mellan flera rör. Rörkopplingarna trycks in i rören, ytterligare fastsättning behövs inte. Olika riktningar och flera kvadratiska rörkopplingar finns. Perfekt lösning för att åstadkomma en rörram eller ett rörnätverk.
Vinghandtag av hantyp med formad vinge är utformade med en utstickande metallskuldra för att lägga metall mot metall vid montering och också ge en god hävstångseffekt. Vingmuttrar med formad vinge har stålstift och är tåliga mot lösningsmedel, oljor, smörjmedel och kemikalier.
Vinghandtag av hontyp med konisk vinge är utformade för att ge en god hävstångseffekt vid varje vridning, vilket gör dem perfekta för tillämpningar som kräver konstant åtdragning och lossning. De koniska plastknopparna med insatser av stål är enkla att greppa och hållbara.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta