För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(3 Produktserier)
EPDM-tätningslister och -tätningstejp består av skumplast med slutna celler som ger ett mycket bra barriärskydd mot fukt och luft, utmärkt tålighet mot väder och oxidering, utmärkt anpassningsbarhet, böjlighet vid låga temperaturer och passar bra för utomhusbruk.
Specifikationer:
Tätningslister av lågdensitets-PVC består av skumplast med slutna celler som ger ett mycket bra barriärskydd mot fukt och luft, utmärkt tålighet mot väder och oxidering, utmärkt anpassningsbarhet, flexibilitet vid låga temperaturer och passar bra för utomhusbruk. Specifikationer-: Häftmedel: permanent akrylbaserat tryckkänsligt häftmedel. Testmetod: ASTM D1667 Densitet (lb/ft3): 7 Kompressionsavvikele: 2 psi. Kompressionssättning: (50%) 8 max. Arbetstemperatur: Gummibaserat: -40F till 180F Antändlighet: FMVSS 302 Tillämpningar. HVAC-enhet. Konstruktion. Allmän montering. Husbil/släpvagn/lastbil.
Tätningslister av högdensitets-uretan (Poron) består av ett skum med öppna celler, som får samma egenskaper som slutna celler när det komprimeras. Det har en mycket låg kompressionssättning, god stötabsorbering och lågt gasutsläpp. Häftmedel: permanent, gummibaserat eller permanent akrylbaserat tryckkänsligt häftmedel. I vårt gummibaserade häftmedelssystem ingår en bärarfilm för icke-sträckande egenskaper. Test metod: ASTM D3574 Densitet (lb/ft3): 15 Kompressionsavvikelse: 4 till 8 psi Kompressionssättning: (50%) 10 max arbetstemperatur: gummibaserad: -20F till 150F; akrylbaserad: -20F till 190F Lättantändlighet: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 elkapslingar. Serviceluckor/paneler. Luftinsläpp och ventilationstätning. Belysning. HVAC-kapslingar. Elektronik.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta