Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

EPDM Tätningstejp Vevar

 (1 Produktserie)

Lista Rutnät

Tätningslister och tätningstejp - EPDM

I lager I produktion

EPDM-tätningslister och -tätningstejp består av skumplast med slutna celler som ger ett mycket bra barriärskydd mot fukt och luft, utmärkt tålighet mot väder och oxidering, utmärkt anpassningsbarhet, böjlighet vid låga temperaturer och passar bra för utomhusbruk.

Specifikationer:

  • Permanent akrylbaserad tryckkänslig vidhäftande tejp
  • ASTM D1667
  • Densitet (lb/ft3): 7
  • Kompressionsavvikelse: 2 psi
  • Kompressionssättning: (50 %) max 8
  • Arbetstemperatur: Gummibaserad: -40F till 180F
  • FMVSS 302.

Tillämpningar:
  • HVAC
  • Tillämpning
  • Byggnation
  • Allmän montering.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)