För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(7 Produktserier)
Formpressade spännhandtag med fast arm används ofta för maskinjustering och för styrning av kommersiella produkter. Det hållbara plastmaterialet är beständigt mot miljöpåverkan och ger en snygg yta.
Lägesindikerande räknare i plast monteras på styraxlar i valfri position för att ge det aktuella läget för maskinkomponentens position. Den ultraljudssvetsade utformningen förhindrar separation och att damm tränger in. Displayen är lutad med den 5-siffriga räknaren i det övre läget.
Avsmalnande spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det avsmalnande handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt när det monteras på gängade tillämpningar av hontyp.
Avsmalnande spännhandtag av hontyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det avsmalnande handtaget kan placeras bekvämt för maximal hävstångseffekt när det monteras på gängade tillämpningar av hantyp.
Droppformade spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det droppformade handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt vilket sparar utrymme och håller handtaget ur vägen.
Droppformade spännhandtag av hontyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det droppformade handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt vilket sparar utrymme och håller handtaget ur vägen.
Spännhandtag med infällbar arm används ofta i fönsterkonstruktioner, släplyftar och för maskinjustering. Handtaget fälls in parallellt med handtagets stomme för säkerhet och för att spara utrymme när det inte används.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta