För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(5 Produktserier)
Formgjutna fasta spännhandtag med infällbar arm används ofta i fönsterkonstruktioner, släplyftar, kommersiell utrustning och för maskinjustering. Den raka armen medger enkel och snabb rotation.
Formpressade spännhandtag med fast arm används ofta för maskinjustering och för styrning av kommersiella produkter. Det hållbara plastmaterialet är beständigt mot miljöpåverkan och ger en snygg yta.
En mix av fästen för länkhjul, däribland plattor, hylsor av metall eller plast, griphals och gängade skaft. Passar hjul med blindhålsmontage. Välj efter önskad fästmetod och storlek på hjulets monteringshål. Ett urval material för att passa din tillämpning.
Dessa estetiskt tilltalande hjul är ett utmärkt alternativ för utrustning man kan se i kontor och andra kommersiella lokaler. Våra möbelhjul och hjul för kontorsutrustning kan användas på skrivbordsstolar, piedestaler, lagervagnar, mötesbord med mera. Hjulen kan fås i material som t.ex. gummi, nylon och zinkpläterat stål. Vi lagerför olika modeller för att passa dina krav, t.ex. sfäriska hjul, dubbla hjul, hjul med bulthål, ekrade hjul, och hjul med räfflat skaft. I utbudet finns hjul med olika lastkapacitet och storlekar.
Spännhandtag med infällbar arm används ofta i fönsterkonstruktioner, släplyftar och för maskinjustering. Handtaget fälls in parallellt med handtagets stomme för säkerhet och för att spara utrymme när det inte används.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta