Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Komponenter för linjära rörelser Sexkantsmuttrar Vevar

 (1 Produktserie)

Lista Rutnät

Sexkantiga stålmuttrar.

I lager I produktion

Sexkantiga stålmuttrar ger ett stabilt grepp samtidigt som de förhindrar att de lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. De är enkla att dra åt och släppa efter med en vanlig skiftnyckel eller tång. Sexkantiga stålmuttrar ger ett stabilt grepp samtidigt som de förhindrar att de lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. De är enkla att dra åt och släppa efter med en vanlig skiftnyckel eller tång. Används med trapetsskruvar av stål eller rostfritt stål för låga rotationshastigheter, manuell kontroll, fastspännings- eller låsfunktioner och mottagning av ballast.

På grund av sitt material används de i tillämpningar som kräver hög hållfasthet och hållbarhet men som kräver smörjning för att förhindra att muttern fastnar i skruven.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade sexkantiga stålmuttrar såväl som vänstergängade.

OBS! Kontaktytor med stål mot stål är olämpliga för motoriserade rörelser

  • Material: Stål (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 och DIN 103

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)