Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Kvadratisk Kvadratiska muttrar Vevar

 (1 Produktserie)

Lista Rutnät

Kvadratiska muttrar

I lager I produktion

I det här sortimentet som används med trapetsskruvar hittar du ett brett utbud av kvadratiska muttrar beroende på dina behov: kvadratiska bronsmuttrar med fästhål, kvadratiska mässingsmuttrar, kvadratiska stålmuttrar och kvadratiska stålmuttrar med fästhål.

  • Kvadratiska bronsmuttrar med genomgående hål används när en säker och robust anslutning behövs. De ger stabilitet och styrka, vilket gör det lämpligt för medelkraftiga tillämpningar. De har genomgående hål lämpliga för insexskruvar.
  • Kvadratiska mässingsmuttrar används i tillämpningar där ganska lätta belastningar krävs. De är robusta och motståndskraftiga mot korrosion, fukt och andra faktorer.
  • Kvadratiska stålmuttrar används i tillämpningar som kräver låga rotationshastigheter, manuell kontroll, fastspänning eller låsning.
  • Kvadratiska stålmuttrar med hål används för tillämpningar med låga varvtal, manuell styrning och låsfunktioner. De har genomgående hål lämpliga för insexskruvar.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade kvadratiska muttrar med fläns såväl som vänstergängade.

OBS! Kontaktytor med stål mot stål är olämpliga för motoriserade rörelser.

  • Material: Brons (CuSn7ZnPb), stål (EN 10277-3, 11SMnPb37), mässing (EN 12164, CW614N-M).
  • ISO 2901/2903 och DIN 103.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)