För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(6 Produktserier)
Fjädergångjärnen har ett centrumstift med en fjäder, vilket gör att gångjärnet alltid återgår till ursprungsläget. Perfekt i dörrar och paneler som kräver en säkerhetsmekanism för att återgå till sin ursprungsposition vid öppning och stängning. Finns i olika material och ytbehandlingar, fjädring, öppnings- och stängningskraft.
Formgjutna fasta spännhandtag med infällbar arm används ofta i fönsterkonstruktioner, släplyftar, kommersiell utrustning och för maskinjustering. Den raka armen medger enkel och snabb rotation.
Formpressade spännhandtag med fast arm används ofta för maskinjustering och för styrning av kommersiella produkter. Det hållbara plastmaterialet är beständigt mot miljöpåverkan och ger en snygg yta.
Dessa gångjärn med fast vridmoment är ledade och håller en panel på plats utan behov av gasdämpare eller lockhållare. Vridmomentet är satt till ett specifikt värde, och kräver därför ingen justering under dess livscykel och i sortimentet finns gångjärn av olika material och olika fasta värden för vridmomentet, inklusive spärrgångjärn.
Spännhandtag med infällbar arm används ofta i fönsterkonstruktioner, släplyftar och för maskinjustering. Handtaget fälls in parallellt med handtagets stomme för säkerhet och för att spara utrymme när det inte används.
Spärrgångjärn är gångjärn med vridmoment med stopp med 30 graders mellanrum så att panelerna kan positioneras och underhållas utan extra komponenter. Vridmomentet är fabriksinställt och kan inte ändras av användaren. Tillverkat av anodiserat aluminium, och med olika ytbehandlingar för att vara estetisk tilltalande. Fler vridmoment finns tillgängliga.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta