För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(4 Produktserier)
Dessa mini-reglar saknar fjädring och är likalåsande. Typen låses med mutter i en utskärning på 16,2x14,2, typen låses med klämma i en utskärning på 17,2x14,2.
Säkerhets-kvartsvarvslåset är IP65 och passar höger och vänstermontering. När låset är öppet fungerar nyckeln som knopp. Nyckeln är specifik för detta lås och måste beställas tillsammans med låset. Välj förkromad nyckel (16711E) eller svartbelagd nyckel (16712E).
Kvartsvarvslåset är lättmonterat i en utskärning på 20,2x22,2 mm och säkras med en klämma. Passar både för vänster- och högerhängda dörrar/luckor. Den invändiga fjädern ger 1,5 mm vridmoment och kan användas för paneltjocklekar från 0,8 till 2,0 mm.
Regelspärrar är utformade för att låsa och säkra paneler och luckor/dörrar med roterande regel (spärrnit) som låser genom att hålla fast ramen eller hållaren på baksidan.
De här låsen kan monteras utan verktyg, snabbt och lätt. De kan monteras på dörrar med vanliga tjocklekar och är perfekta för lätta åtkomsttillämpningar.
I sortimentet finns flera låsningstyper: huvudnyckel, likalåsande och olikalåsande.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta