För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(2 Produktserier)
Bellows are used in applications that demand flexibility, sealing, and protection. They are used for joints and are available for double joints. Designed to expand and contract in response to movement and pressure changes.
It can account for thermal expansion, vibration, misalignment, and other variables that might cause stress or damage to the linked parts. They shield the application from dirt, dust, moisture, and other pollutants, assuring longevity. They can be filled with grease to provide friction bearings with long-term lubrication.
It should be tied at both ends with two cable ties (not included). They are commonly used in the automotive, HVAC, and manufacturing industries.
Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta