För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(4 Produktserier)
Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.
Tryckstycken skruvas på kolvändarna för användning med spännare med linjär verkan. Kolven trycks framåt till dess att tryckstycket håller arbetsstycket i ett säkert grepp. Dessa komponenter är utformade för snabbspänning vid olika storlekar och långa öppnings- och stängningsrörelser.
Snabbspännarskruven med neoprenspets är ett alternativ till den spännarskruv som medföljer snabbspännaren. Spännarskruven i stål är tålig samtidigt som den platta spetsen i neopren minimerar risken för märken på ömtåliga eller polerade ytor.
Snabbspännarskruven med vridtapp är perfekt för användning där en större yta behöver spännas fast. Använd den här alternativa spännarskruven när spännkraften behöver fördelas över en större yta än den yta som täcks av den spännarskruv som levereras med snabbspännaren.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta