För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(18 Produktserier)
Kopplingsskydd för optisk fiber förhindrar att oönskade främmande partiklar och smuts tränger in i fibern och ledningar. I vårt utbud finns dammskydd med en 2,5 tum lång metallkedja. Material: HDPE, PVC, rostfritt stål och TPE. Färger: svart, grön, natur, röd och vit.
Dammskydd för mantelhylsa ger skydd mot omgivningen för 2.5 mm mantelhylsor. Material: böjlig, svart termoplastisk elastomer (TPE) som är RoHS-kompatibelt. Materialet är hållbart och ger god och tät passning.
Optisk fiber, dammskydd mot omgivningen för adaptrar för SMA, ST, och FC-kontakter. Det böjliga PVC-materialet är hållbart och ger god passning.
Glidfötter som trycks fast, eller rörinsatser, används ofta vid basen av rörformade produkter som stolsben. Glidfötter som trycks fast ger skydd, inte bara för montaget, utan ännu viktigare för ytan under. Idealiskt skydd för trä, heltäckningsmattor och andra golvytor.
Vårt sortiment av glidfötter som trycks fast har ett brett utbud av materialalternativ att välja mellan, inklusive men inte begränsat till; polyamid (PA), polyeten (PE), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), filt och även stål; samt olika ytbehandlingar och färgval att välja mellan.
Vårt erbjuder många modeller, inklusive: kupolformad, vinklad, metallförsedd, räfflad, gängad, lätt och kraftig. Plus massor av former för att passa dina behov, inklusive: rund, oval, rektangulär och fyrkantig.
Icke-låsande kabelsäte av naturfärgad nylon 6/6. Kabelsätet samlar och leder kablar och håller dem undan från ömtåliga eller vassa delar. De håller även kablarna i ordning och fria från belamring. Perfekt för elektronikrustning.
Flera olika modeller med alternativa monteringsmetoder. Finns med släta och runda hörn som bidrar till att fibern inte belastas när den förs in i montaget. I sortimentet finns också låga alternativ med ingång från sidan när utrymmet kan vålla problem. Alternativ som monteras i blindhål eller är självhäftande finns också i det här stora sortimentet.
De här kabelsätena passar för många olika kabeldiametrar och är lätta att montera.
Den här kabelklämman har ett hullingförsett fäste och trycks enkelt in i monteringshålet med hjälp av en 6 mm sexkantshylsa på monteringshuvudet. Klämman kan lossas och återanvändas för att underlätta felsökning.
Dubbelklämma för kablar och rör har fördelen att man kan dra ett rör på 25,0 mm, eller två mindre 6,0 mm buntar.
Den används för att fästa rör på en panel med en hullingförsedd bussning.
Håller fast veckade/spiralformade rör eller andra buntar. Invändig räffla längs hela klämmans diameter ger ett bra grepp. Öppningsbar bygel för enkelt underhåll. Fäste med hullingar passar för en stor mängd paneltjocklekar
Distanserna monteras enkelt för hand. Ändarna har pilfästen och hålls stadigt på plats med spännvingar Finns i många storlekar för olika håldiametrar, paneltjocklekar och material
Kretskortsstöden monteras enkelt för hand. Ändarna har pilfästen och hålls stadigt på plats med spännvingar Finns i många storlekar för olika håldiametrar, paneltjocklekar och material
Distanserna har hullingförsedda fästen i bägge ändar för en säker låsning. Blindhålsmonteringen är flexibel och låser fast i runda, gängade, slagna eller borrade blindhål.
Det vanliga stödet med snäpplåsning är perfekt för snabbt montage i tillämpningar med staplade kretskort. Den inbyggda fjädern gör att den översta panelen kan böjas, praktiskt för paneler med pekstyrning.
Dessa innovativa distanser monteras i panelen med en nit som är integrerad i delen. När du trycker ner distansens huvud, expanderar benen och låser den på plats. De finns i 13 metriska distanslängder i UL94 V-2-klassad nylon.
Dessa unika stöd fungerar som fjädring. Delen böjs och ger kontinuerligt stöd till kretskortet.
Dessa PCB-stöd i form av stavar är utformade för att passa i en nyckelhålsöppning. De är därför lätta att ta bort vid behov. De finns med bajonettnos eller i två delar som snäpps in.
Dessa distanser har flexibel hullingförsedd fixering som kan låsas fast i runda, gängade, slagna eller borrade blindhål. De finns i låsbara och icke-låsbara varianter.
Tvistlåsen är enkla att använda. Placera bara kablarna i det öppna utrymmet och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem. Distansen gör att tvistlåset håller kabeln på plats och borta från din panel. Perfekt för kretskort och el-paneler som inte får utsättas för interferens.
Kabelklämmor med låg profil för tätt packade kretskort och andra tillämpningar med begränsad yta. Lämpliga för montering i hörn eller längs kanter.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta