Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Silikon Tryckmontering Lagrings- och transportskydd

 (3 Produktserier)


Kåpor med fläns

Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.

För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.

Passningen är tät och säker.

  • Avsedd för att täcka och skydda gängor.
  • Skyddar mot skador, smuts och fukt.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och teknik.
Material: TPE, LDPE Färg: Gul, Naturfärgad Serienummer: SRCTLTPE, SR1116

Tappskydd

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Det används för att skydda BSP- och UNF-gängor.Utformad med en liten fläns.Det ökar skyddet mot föroreningar och begränsar bortkastad tid vid upprepade operationer. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Färg: Naturfärgad, Röd, Svart Serienummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

USB-DAMMSKYDD

Dessa dammskydd är utformade för att skydda USB- och RJ-portar från damm, smuts, skräp och fukt när de inte används. Motståndskraftig mot temperaturer upp till 150 C (302 F).

  • Det förhindrar att damm, smuts, skräp och fukt tränger in i elektriska komponenter.
  • De tål temperaturer på upp till 150 C | 302 F
  • Används för tillämpningar inklusive teknikindustrin och täckkontakter från skrivare, skannrar och andra elektroniska enheter med USB-portar.
Material: Nylon, Silikongummi, Plast, EPDM Färg: Svart, Grå Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SRF0058