Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Låsande Tryckmontering Kabelklämmor för montering på skena

 (178 Produktserier)


Runda ändskydd - Standard

Standard runda ändlock håller borta smuts och andra föroreningar från gängade och ogängade rör, rör och stavar. Finns i standardformat, kort eller långt format, beroende på avsedd användning. Kan motstå temperaturer på upp till 70 C.Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga.Idealiska för skydd av slangar, rör och stavar.Det hjälper till att förhindra oavsiktligt deplacement. Material: LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SR5763

Runda ändskydd för upphängning

Runda upphängningslock skyddar ytterdiametrarna på gängade och ogängade rör och stänger och förhindrar oavsiktlig förskjutning. Har en attraktiv finish och utmärkt väderbeständighet.Idealiska för skydd av slangar, rör och stavar.Det har en tilltalande yta med en praktisk genomstickande ände för upphängning.Böjliga för enkel montering och har god väderbeständighet. Material: PVC Färg: Svart Serienummer: SR1512

Runda ändskydd i vinyl

Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044

Runda ändskydd – Koniska

Avsmalnande runda fötter Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra möbler. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Naturfärgad Serienummer: SR1520, SRF0069

Runda ändskydd – Standard

Standard Round Feet Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra lätta eller tunga applikationer. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Räfflade rörpluggar

Ribbade rörändpluggar ger en tillförlitlig tätning för rörändar. Den ribbade designen ger en åtsittande passform som förhindrar läckage, samtidigt som den ger grepp och stabilitet. Den räfflade formen håller pluggen på plats under tryck eller vibrationer och blockerar damm, smuts och föroreningar. Den enkla push-fit-installationen gör det enkelt och innebär att inga verktyg krävs.Den räfflade formen garanterar tät passning och förhindrar läckage, samtidigt som den ger extra grepp och stabilitet.Det förhindrar att damm, smuts och föroreningar tränger in.Den är enkel att installera, trycks in i hålet tills den sitter tätt. Material: Polyeten Färg: Röd, Vit Serienummer: SR1604, SR1603

Rörlock

Rörändlock skyddar gängade och ogängade rör, stänger och andra cylindriska enheter mot oavsiktlig förskjutning. Används bäst som skyddande täckning och för att maskera områden under målning för utomhusapplikationer.Idealiskt skydd för gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.Kort version för allmänna ändamål och lång version har en extra avfasad och fjädrande kant för god passning.Det krymper inte när det värms upp under appliceringsprocessen. Material: PVC, LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1610, SR1620

Rörlock PCR

Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR

Rörlock i plast PCR

Plast pipe caps ger effektivt skydd för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Innehåller ett tryckhål som möjliggör tryckavlastning beroende på det atmosfäriska klimatet vid hanteringsplatsen.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPEPCR

Rörpluggar

Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.

Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.

Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.

  • Ger säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör.
  • Används inom byggnation, VVS och tillverkning.
  • Ger exakt och säker tätning.
Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461

Rörpluggar PCR

Rörpluggar är utformade för att tätt försegla ändarna av pappersrör för att förhindra kontaminering, fukt och skador. Med en tryckmontering design är de lätta att sätta in och ta bort. Ger ett bra skydd för väggtjockleken på poströr. Finns i olika storlekar och designer för att passa olika dimensioner av rör eller rörledningar, samtidigt som de erbjuder en exakt och säker tätning.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTFRPCR

Rörskydd av standardstorlek

Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.

Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.

Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.

  • Utformade för att förhindra att främmande material tränger in under lagring och transport.
  • Invändig räffling säkerställer tät passning.
  • Har ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp.
Material: LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå, Gul Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

SAE flänsskydd

SAE punktsvetsskydd används i första hand i hydraulik- och pneumatiktillämpningar. De utgör skyddslock för 3000 och 6000 SAE PSI-tillämpningar. Ger maximalt skydd för punktsvetsar på ventiler, pumpar och värmeväxlare. De varken spricker eller flagnar och eliminerar behovet av plywood, masonit och fästelement.

Sparar arbetstidskostnader under montering eftersom de enkelt trycks på plats för hand. Den speciella bakåtvända vinkeln matchar punktsvetsen som den täcker eller skyddar helt och hållet under lagring och transport.

Tillverkad av lågdensitetspolyeten (PE-LD) och finns i två färger. Den ofärgade, genomskinliga varianten är avsedd att skydda ytorna i kopplingar med delad fläns och låter O-ringen förbli synlig, samtidigt som den får ett säkert skydd av den invändiga låspärlan. Den röda varianten är perfekt för SAE flänsnippel. Klarar temperaturer från min -30 C upp till max +50 C.

  • Används främst i hydrauliska och pneumatiska tillämpningar 3000 och 6000 SAE PSI.
  • Den ofärgade varianten skyddar ytorna i kopplingar med delad fläns.
  • Klarar temperaturer från min -30 C upp till max +50 C.
Material: LDPE Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

SAE flänsskydd PCR

Sae flänsskydd erbjuder effektivt skydd för SAE J518-61 flänsar. Specifikt utformad för att skydda ytorna på delade flänskopplingar från skador, föroreningar och fukt under lagring, hantering och transport.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCALSAEPCR

SEXKANTSLOCK

Sexkantslock är avsedda att täcka sexkantsformade beslag, bultar och muttrar. Finns i alla konventionella hydrauliska kopplingsstorlekar. Tack vare sin anpassningsförmåga kan dessa lock även användas för att skydda sfäriska komponenter.

  • Sexkantslock är styva och går snabbt och lätt att applicera och ta bort. Finns i alla vanliga hydraulkopplingsstorlekar.
  • Passar också för att skydda runda komponenter.
  • Flexibel och prisvärd.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SR1127

Självhäftande, låsande kabelklämma

Självhäftande och enkel att montera. Inga genomgående hål krävs. Låsenheten håller kabeln på plats och kan öppnas igen. Finns i olika modeller, färger och material. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Självhäftande, låsande klämma, D-formad

Monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas. Klämmans topp pressas ner under locket för att låsa kablarna på plats. Två storlekar för buntar med olika diametrar. UL94 V-0-klassad PVC med ett häftämne av akryl. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Skaftlock

Garden Cane Caps med korshuvudmönster används vanligtvis på spetsen av trädgårdskäppar och andra spetsiga käppar eller pålar. De är väderbeständiga och bidrar till att förhindra att användarna skadar sig. Utformad för att passa en mängd olika diametrar.Ett praktiskt lock med krysshuvud som ofta används på trädgårdsstörar, metallstavar och andra stavformiga föremål.

  • Skyddar mot skador och inträngande föroreningar.
  • Skyddar användaren från att skadas.
Material: PVC Färg: Grön, Gul Serienummer: SR1203

Skruvskydd

Skruvlocksskydd går över toppen av skruvarna. Ger en ren yta och skyddar samtidigt mot damm och skador. Används med fanerade spånskivor.Utformade för att ge en snygg och professionell yta.Ger en prydlig finish och skyddar skruvar från damm och inträngande smuts.Används för att täcka exponerade skruvar i möbler, skåp och fordonstillämpningar. Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Elfenben, Vit, Mörkbrun, Silver, Kräm, Teak, Ljusbrun Serienummer: , SR1612

Skydd för profilerade flänsytor

Flänsskyddspluggar med förhöjd yta används för att skydda flänsar för petroleum, gas och vatten. De skyddar exponerade utrustningsytor och rörledningar från smuts och fukt under sandblästringsarbeten. Uppfyller kraven i ANSI och ASME B16.5.

  • Utformade för skydd av profilerade flänsar.
  • Skydd för flänsar av olje-, gas- och vattentyp.
  • Konisk utformning som ger tät passning i rörets insida.
Material: Polyeten Färg: Svart Serienummer: SR1372

Skyddslock för bultar

Skyddslock för bultar döljer och skyddar bult- och mutterhuvuden mot väderpåverkan. Perfekt för bult- och skruvhuvuden samt för muttrar. De ger ett tilltalande och färdigbearbetat yttre och är ett utmärkt val för utomhusapplikationer.

Det här sortimentet finns i flera olika storlekar för att passa många tillämpningar. Kåporna passar vanliga bultar enligt standarderna Imperial UNF, Metric ISO 4017 och DIN 933.

Finns i olika färger.

  • Skyddar fästelement mot manipulering och väderpåverkan.
  • Din applikation får ett tilltalande och färdigbearbetat utseende.
  • Ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Grön, Brun Serienummer: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Skyddslock för styrskaft

Skyddskåpor för drivaxlar skyddar ändarna på utsatta drivaxlar från olja och kemikalier under transport och lagring. De är motståndskraftiga mot rivning och klyvning.Skyddslock för styrskaft används för att skydda och maskera styrskaft, samt omgivande lager, mot olja och en mängd kemikalier.Stämmer med DIN 748, IEC 600-72 och ISO 775 R Material: LDPE, Böjlig PVC Färg: Gul Serienummer: SR1079

Slangplugg med dragtunga i mitten

Rörpluggar med dragtunga i mitten är utformade för att plugga igen och täta rörändar. De har räfflor för tät passning för att plugga hydraulikledningar utan att belasta dem. Har hög draghållfasthet, seghet och böjlighet.

Den inre dragtungan i mitten gör införandet och borttagning enkel, ett trasselfritt alternativ. Den koniska formen gör dessutom att ett flertal innerdiametrar kan pluggas. Pluggarnas noggranna passning och säkra tätning förhindrar effektivt damm, smuts och andra orenheter från att tränga in i röret, vilket bidrar till att skydda inre komponenter och garantera bästa funktion.

Vanligt förekommande i tillämpningar som byggnation, fordon och lantbruk.

  • Har hög draghållfasthet, seghet och böjlighet.
  • De har räfflor för tät passning för att plugga hydraulikledningar utan att belasta dem.
  • Den koniska formen gör att ett flertal innerdiametrar kan pluggas.
Material: EVA Färg: Gul Serienummer: SR6111

Smörjnippelhattar

Smörjnippelhattar är utformade för att skydda smörjnipplar från damm, fukt, smuts och andra föroreningar. I vårt sortiment finns hattar med eller utan dragflik för att underlätta borttagningen. Hatten kan fås med räfflat eller slätt huvud för att lätt kunna greppas. De här smörjnippelhattarna kan också användas som en synlig indikation på om nippeln har smorts.

De utgör en prisvärd lösning, går snabbt och lätt att sätta på plats och ta bort.

Används i tillämpningar med vätskeöverföring där smörjnipplar förekommer.

  • Skyddar mot damm, fukt, smuts och andra föroreningar.
  • Går snabbt och lätt att placera och ta bort.
  • Lämpar sig för användning i tillämpningar där smörjnipplar används, t.ex. maskiner, utrustning och fordon.
Material: TPE, LDPE Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SRPITPE, SRPI, SR1019

Snabblossningslock

Quick Release Caps är avsedda för kapsling av ISO A- och ISO B-serier. De skyddar slangar, kopplingar och rör från föroreningar, smuts, fukt och korrosion. De tål temperaturer från -40 C upp till 135 C.Snabblossningslock för hydrauliktillämpningar. Honkopplingen är lämplig för att skydda snabblossningskopplingar i ISO 7241 A- och B-serierna.

  • Utformad för att sitta kvar på slangen.
  • Skydd mot inträngande smuts och fukt och är korrosionsbeständiga.
Material: TPE Färg: Blå, Grön, Gul, Röd Serienummer: SR1181

  • av 8