Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

TPE Tryckmontering Hydraulik

 (5 Produktserier)

Lista Rutnät

Brickpluggar till slang

I lager I produktion

Dessa brickpluggar av LDPE eller TPR till slang används på slang- och rörändar för att förhindra att de glider över kopplingarna. Vi erbjuder också alternativ i gult och svart och har ett antal storlekar för att passa dina behov.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kåpor med fläns

I lager I produktion

Flänslock är utformade för att skydda gängorna på pinnbultar. De används inom bil- och tillverkningsindustrin för skydd i allmänhet. Flänsarna på profilerna har olika storlekar vilket gör att hylsnycklar går att använda utan att skyddet tas av. Vi har ett urval material, inklusive LDPE, TPR, PVC och silikon. I serien finns också färgerna natur, rött och svart samt många storlekar för att passa dina behov.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda ändskydd - Standard

I lager I produktion

Runda ändskydd av standardtyp har inga gängor och finns i en stor mängd olika storlekar. De är perfekta för att skydda gängade eller icke-gängade slangar, rör och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta varianterna är för allmänn förslutning och de långa varianterna har ett extra djup och fjädrande kant för att ge en god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse. Alla finns i många storlekar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Snabblossningslock

I lager I produktion

Snabblossningslock för hydrauliktillämpningar. Honkopplingen är lämplig för att skydda snabblossningskopplingar i ISO 7241 A- och B-serierna.

Locket är utformad för att sitta kvar på slangen. Det ger överlägset skydd mot inträngande smuts och fukt och är korrosionsbeständigt.

  • Material: Termoplastisk elastomer (TPE)
  • Färger: blå, grön, röd och gul
  • Temperaturområde: -40 C till 135 C

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Snabblossningspluggar

I lager I produktion

Snabblossningspluggar för hydraulik av hantyp som passar för att plugga igen ISO A- och ISO B-serien. De är utformade för att sitta kvar på slangen och ger utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion när kopplingen inte används.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)