För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(1 Produktserie)
Quick Tightening Knurled Knobs features a knurled surface that allows for a better grip and easier turning. It can be quickly tightened or loosened using only your fingers without requiring additional tools by only a slight clamping force. This can save time and effort in situations where changes are required regularly.
The knob is inserted obliquely on the threaded stud and then placed in the axial position to fit onto the stud threads. At this point, it can be locked with a small rotation.
These are widely utilised in a variety of industrial applications, including in automotive, aerospace, and medical equipment.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta