Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Komponenter för linjära rörelser Flänsmuttrar Trycklås

 (2 Produktserier)

Lista Rutnät

Bronsmuttrar med fläns

I lager I produktion

Bronsmuttrar med fläns är en viktig del av ledarskruvar, som ofta används i system med linjära rörelser. Avsedda för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning, och har en slät yta som minskar slitaget på ledarskruven.

De är extremt slitstarka och har ett inslag av självsmörjning. Bronsmaterialet säkerställer också pålitlig prestanda, vilket gör dem till ett av de mest populära muttervalen i montage med ledarskruvar.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.

Finns som standard som högergängade bronsmuttrar med fläns såväl som vänstergängade.

  • Material: Brons

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kulmuttrar med fläns

I lager I produktion

Kulmuttrar med fläns är en viktig komponent i kulskruvar. De är precisionsmekaniska komponenter som används i system med linjära rörelser. Dessa muttrar inkluderar, som namnet antyder, en fläns, som är en platt, utskjutande kant som sträcker sig från muttern och erbjuder ytterligare stöd och enkel montering.

Används i kombination med kulskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Kullager i muttern rullar längs kulskruven när den vrids, vilket ger en jämn och exakt linjär rörelse. Flänsen har en snäv tolerans, vilket säkerställer ett minimum av glapp samt hög precision och noggrannhet.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.

OBS! Om du tar bort kulmuttern från den medföljande hylsan kan kullagren lossna, vilket gör kulmuttern oanvändbar.

  • Material: Stål (16MnCr5 eller 100Cr6), med Vulkollan-tätningar
  • DIN 69051 blankett B

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)