Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

ABS Barriärförseglingar Trycklås

 (1 Produktserie)

Lista Rutnät

Kabelförseglingar - Plaststomme

I lager I produktion

Våra kabelförseglingar i plast kan användas över hela världen för att säkra varor under import och export. Vanliga användningsområden är fraktcontainrar, lastcontainrar, godscontainrar, lastbilar och släpvagnar.

Förseglingen har en förbättrad låsmekanism och manipuleringssäkra funktioner. Förseglingen har också mycket hög draghållfasthet, med alternativen; 120 kg (1,5 mm i diameter) och 150 kg (2,0 mm i diameter).

  • Material: Stomme av polypropen (PP) med förkromad stålhasp.
  • Färger: blå, grön och röd

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)