Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Kvadratiskt huvud Rund TPR

 (7 Produktserier)

Lista Rutnät

Dragpluggar för maskering

I lager I produktion

Maskerande dragpluggar är perfekta för att maskera gängade och ogängade genomföringshål. Dragtungan gör dem enkla att sätta i ett hål och är även smidig när delen ska tas bort om hålpassningen är mycket tät. Materialet är flexibelt för att tillåta vissa variationer i storleken på det som ska maskeras.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Flexibla ändskydd - Syrabeständiga

I lager I produktion

Syrabeständiga, böjliga ändskydd av svart termoplastisk elastomer (TPE), vilket ger god böjlighet för att skydda gängade och icke-gängade ändar. Utformade med en hängande flik för att fungera tillsammans med stödhakar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Förstärkta rörlock

I lager I produktion

Dessa kraftiga rörlock passar för nominella rörstorlekar, de är prisbilliga men av mycket god kvalitet. De är tillverkade av svart eller gul polyeten. Invändiga ribbor ger god passning och släpper efter att tryck byggts upp. Locken finns med och utan lufthål.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kåpor med fläns

I lager I produktion

Flänslock är utformade för att skydda gängorna på pinnbultar. De används inom bil- och tillverkningsindustrin för skydd i allmänhet. Flänsarna på profilerna har olika storlekar vilket gör att hylsnycklar går att använda utan att skyddet tas av. Vi har ett urval material, inklusive LDPE, TPR, PVC och silikon. I serien finns också färgerna natur, rött och svart samt många storlekar för att passa dina behov.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Pluggar med centrerad dragtunga

I lager I produktion

Pluggar med dragtunga i mitten är en enkel och snabb lösning för att demontera delar när dimensionerna är små. Tungorna är långa nog för att användas med handskar när så krävs.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Pluggar med dragtunga på sidan

I lager I produktion

Sidodragpluggar skyddar gängade och icke-gängade komponenter och har en dragtunga på sidan för snabb demontering. Den koniska utformningen gör att varje storlek passar ett antal innerdiametrar och att de tål kemikalier och föroreningar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Rörskydd av standardstorlek

I lager I produktion

Ett sortiment skyddslock avsedda för rör av standardstorlek, finns till låg kostnad men med finish av hög kvalitet. Våra skyddslock avsedda för rör av standardstorlek finns i LDPE och böjlig PE, och för en lång rad storlekar.

De här formgjutna locken är avsedda att gripa över rörens ytterdiameter för att förhindra att främmande ämnen tränger in i samband med förvaring och transport. De kan snabbt och lätt monteras och tas bort, antingen för hand eller med automatiserad utrustning.

I sortimentet finns lock med invändiga räfflor som ger god passning och bidrar till att frigöra uppbyggt lufttryck. Vi har dessutom lock med ett litet lufthål. Lufthålet gör att locket kan passas ordentligt över röret, och bidrar till att släppa ut luft.

  • Material: Linjär och lågdensitetspolyeten (LLDPE och LDPE), polyvinylklorid (PVC) och böjlig polyeten (PE)
  • Färger: svart, grå, röd och gul
  • Uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)