För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(33 Produktserier)
These Ball and Socket Joints with sealing caps are used to connect two components in numerous ways. It has little friction and wear, assuring long-lasting performance for smooth operations.
They are made up of a ball that fits into a socket, allowing the two sections to move freely relative to each other. In most ball and socket joints, the ball is positioned on a spindle that spins within a housing. The housing is typically affixed to each of the two components being combined. A sealing cap is connected to the housing to prevent dust, debris, and other particles from entering the joint and causing damage.
It is supplied without a hexagon nut. Due to their ease of installation and secure connection, they are extensively used in automation systems, medical equipment, and construction equipment.
Dessa kraftiga länkhuvuden, hane, med inbyggt sfäriskt glidlager används för att koppla samman två stavar, kablar eller andra komponenter. Består av en gängad tapp, hane, i ena änden och ett inbyggt sfäriskt glidlager i den andra. Det sfäriska glidlagret medger vinkelförskjutning och klarar radiella och axiella laster, perfekt där flexibilitet och lastförmåga krävs.
Kulan i länkhuvudets ände förflyttar sig på en plastisk lagerskål av glasfiberarmerad nylon/Teflon-komposit. Med denna utformning får man en underhållsfri länkände. Kraftiga länkhuvuden på glidlager innebär lägre initial rörelsefriktion och nästan ingen frihöjd. En annan fördel med det plastiska materialet är att det kan absorbera många främmande partiklar och förebygga skador.
Det är gängat mot den motsvarande komponenten. Klarar också temperaturer från -30 C till +60 C utan att förlora lastkapacitet. Högre temperaturer sänker lastkapaciteten. Används i styrsystem, upphängningssystem och kopplingar för fordonskonstruktion samt industriautomation.
Dessa parande delar för gaffelfästen ska användas tillsammans med gaffelfästet, och medger då jämn och kontrollerad rörelse. De är avsedda att passa in i våra gaffelhuvuden och åstadkomma en koppling där vinkelförskjutning behövs.
Den parande delens utmärkta passning gör att kopplingen med gaffelfästet blir tättslutande och solitt, vilket säkerställer stabilitet, tillförlitlighet och optimal lastöverföring. Den parande delens jämna yta minskar friktion och slitage mellan de parade delarna, och bidrar till att fästet totalt håller längre med upprätthållen effektivitet.
Det säkerställer att de förblir inriktade och anslutna under olika laster och förhållanden tack vare tillförlitlig och säker koppling. Gängstorleken är gjord för att matcha gaffelfästet, och montering och borttagning går lätt. Används i olika tillämpningar styrlänkar, upphängningssystem och kontrollmekanismer i fordonsbranschen, tillverkning och konstruktion.
These Single Universal Joints are used when rotational mobility and flexibility between misaligned shafts are required. It transmits torque and rotation between two non-aligned shafts while accommodating angular misalignment.
They are meant to transmit torque and change length while allowing for slight angular misalignments between the input and output shafts. Furthermore, the drive speed of universal joints with journal bearings is available for 1000 rpm and 4000 rpm. Designed to endure large loads and provide consistent performance in harsh conditions.
Available with simple or needle roller bearings that are lubricated for life and require no maintenance. On request, keyed bores or square bores can be provided. It can bend up to 45 degrees per joint, and are precise, silent and smooth running. It may be installed and removed into the application using specific tools. Typical applications include industrial machinery, and conveyor systems.
These Telescopic universal joints combine the functions of a universal joint and a telescopic shaft. These joints comprise two yokes joined by a telescopic shaft, which allows for angular misalignment and compensates for length changes. It allows the joint to expand and retract to accommodate variations in distance between the linked components.
They are designed to transfer torque and modify length while accommodating minor angular misalignments between the input and output shafts. Furthermore, the driving speed of universal joints should not exceed 1000 rpm. Made to withstand heavy loads and offer dependable performance in harsh environments.
It has a maximum bending angle of 45 per joint. It may be inserted and removed using specific tools. Typical applications include industrial machinery, and conveyor systems.
De här axeltapparna är cylindriska stift med platt huvud i ena änden. Passar i hålen på ett gaffelfäste, skapar en vridbar anslutning som medger vinkelrörelse och justering.
Har utmärkt styrka, hållbarhet och korrosionsresistens. Den cylindriska formen underlättar införandet i hålen samt den parande komponentens rotation. Samtidigt utgör det platta huvudet ett stopp under monteringen.
Utformningen medger snabb och enkel isärtagning, modifiering eller utbyte av stiftet vid behov. Används i fordonsbranschen, tillverkning och konstruktion för styrlänkar, upphängningssystem och kontrollmekanismer.
These Ball and Socket Joints may be used to join two components in various ways. It is strong and long-lasting, guaranteeing dependable performance even under enormous loads. It allows for efficient and accurate movement, ensuring smooth operation and reducing friction.
It has a ball-shaped end and a socket-shaped housing, giving it a lot of mobility and flexibility. Its design allows rotation and angular motion, making it perfect for multidirectional applications.
It is supplied without a hexagon nut. Due to their ease of installation and secure connection, they are extensively used in automation systems, medical equipment, and construction equipment.
These Ball and Socket Joints with flat housings are used to connect two items together. The joints' ball and socket system allows for smooth and flexible movement in numerous directions. The flat part of the housing aids installation by allowing a spanner to grip the part.
The ball and socket provide long-lasting performance and smooth operation by reducing friction and wear in connecting components by allowing flexibility where there are offsets.
It is supplied without a hexagon nut. Due to their ease of installation and secure connection, they are extensively used in automation systems, medical equipment, and construction equipment.
De här cateringhjulen är ett perfekt val för livsmedelssektorn samt hotell och restaurangbranschen, och används typiskt på utrustning som serveringsvagnar, ugnar och annan portabel matlagningsutrustning, avfallstunnor, köksenheter, lagringsställningar med mera. I vårt utbud ingår däck av material som polyuretan, rostfritt stål och nylon. Vi har många olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Justerbara glidfötter som kan lutas tillverkade av svart polypropen (PP) som har en ljus förzinkad stålkula och dubb. Dessa glidfötter som kan lutas är idealiska för vinklad applicering, och de kan justeras för användning på ojämna golvytor.
Lämpliga för användning tillsammans med gängade insatser.
Glidfötter med justerbar, slät bas.
Griphalsfötter, glidfötter med skaft, är ett attraktivt alternativ till hjul med skaft. Införda i benen eller basen av en applikation, gör de att möbler kan flyttas smidigt och enkelt när det behövs. De erbjuder mer stabilitet än ett hjul, som sannolikt rullar fram och tillbaka, särskilt på kaklade eller laminerade ytor.
I vårt sortiment griphalsfötter finns en med bas, eller fot, av av svart polyamid (PA) och galvaniserats stålskaft. Griphalsskaftet gör att de kan monteras snabbt och den släta PA-basen innebär manövrerbarhet utan ansträngning.
Det finns sex typer att välja bland, för en rad olika behov. Typ 4 har ihålig bas.
Halkfria gummidynor är perfekta för att täcka över nivåställarna på maskiner och transportband. Dynorna tål tunga belastningar och ger extra friktion för att förhindra rörelser och glidning.
En mix av fästen för länkhjul, däribland plattor, hylsor av metall eller plast, griphals och gängade skaft. Passar hjul med blindhålsmontage. Välj efter önskad fästmetod och storlek på hjulets monteringshål. Ett urval material för att passa din tillämpning.
Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Justerbara nivåfötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant.
Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.
Justerbara nivåfötter med bultfäste och svängplatta i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.
Justerbara bultmonterade fötter med styv bas i metall är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.
Justerbara bultmonterade fötter med stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.
Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.
Justerbara fötter - Standard/icke-ledade med en stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.
Dessa klämmor för gaffelfästen används för att hålla axeltappen på plats och utgör ett tillförlitligt och praktiskt alternativ för att upprätthålla den mekaniska kopplingen.
Den är ögle- eller U-formad för att passa runt gaffelfästets bas och låsa det på plats och förhindra oavsiktlig frånkoppling. Montaget är prydligt och kompakt. Stålmaterialet borgar för lång livslängd och förmåga att klara höga vikter, samt resistens mot slitage och korrosion.
Lätt att placera i och avlägsna från gaffelfästet. Används i olika tillämpningar styrlänkar, upphängningssystem och kontrollmekanismer i fordonsbranschen, tillverkning och konstruktion.
Dessa kraftiga länkhuvuden, hona, kopplar samman två stavar, kablar eller andra komponenter och avslutas med ett inbyggt sfäriskt glidlager. De består av en gängad hylsa, hona, och ett inbyggd sfäriskt glidlager. Glidlagret bär upp både radiella och axiella laster. Medger vinkelförskjutning, perfekt för tillämpningar där flexibilitet och lastkapacitet krävs.
Kulan i länkhuvudets ände bärs upp av en plastisk lagerskål av glasfiberarmerad nylon/Teflon-komposit. Denna utformning gör att länkhuvudet inte kräver underhåll. Länkhuvuden med glidlager har minimal initial rörelsefriktion och nästan ingen frigång. En annan fördel med det plastiska materialet är att det kan absorbera många främmande partiklar och därmed minska risken för personskada.
Det utgör en finish som håller länge och är resistent mot korrosion och slitage. Det hongängade höljet underlättar anslutningen till motsvarande komponent. Klarar också temperaturer från -30 C till +60 C med upprätthållen lastkapacitet. Högre temperaturer sänker lastkapaciteten. Används i styrsystem, upphängningssystem och kopplingar för fordonskonstruktion samt industriautomation.
Dessa industriella ledade fötter har en gängad tapp av rostfritt stål 304 fästad mot en bas av svart polyamid (PA), ger max 30 vridning. Perfekt för användning i livsmedelsindustrin och catering.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta