För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(5 Produktserier)
Hattmuttrar är perfekta för att täcka och skydda en bult eller skruv som sticker ut från din tillämpning
En flänsmutter är en sexkantsmutter med fläns vid basen, fungerar som inbyggd bricka. På så vis fördelas belastningen och förhindrar att delen skadas, samtidigt som risken att muttern ska lossna minskar.
Sexkantsmuttrar av standardtyp är en av de vanligaste muttrarna som finns och används med förankring, bultar, skruvar, pinnbultar, gängade stavar och på alla sorters fästelement som har maskinskruvsgängor.
Sexkantiga stålmuttrar ger ett stabilt grepp samtidigt som de förhindrar att de lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. De är lätta att dra åt och lossa med vanlig skiftnyckel eller tång. Sexkantiga stålmuttrar ger ett stabilt grepp samtidigt som de förhindrar att de lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. De är lätta att dra åt och lossa med vanlig skiftnyckel eller tång. Används tillsammans med ledarskruvar av stål eller rostfritt stål för låga varvtal, manuell styrning och fastspänning/fastlåsning samt mottagning av ballast.
På grund av sitt material används de i tillämpningar som kräver hög hållfasthet och hållbarhet men som kräver smörjning för att förhindra att muttern fastnar i skruven.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade sexkantsmuttrar av stål såväl som vänstergängade.
OBS! Kontaktytor med stål mot stål är olämpliga för motoriserade rörelser.
Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta