Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Kvadratiskt huvud Rund Stål

 (19 Produktserier)

Lista Rutnät

Anti-Vibration Cylinders

I lager I produktion

These Cylinders are designed to dampen shocks, and absorb and dissipate vibrations, reducing the impact on surrounding equipment or structures.

By effectively dampening vibrations, anti-vibration cylinders help improve equipment performance, reliability, and lifespan. Furthermore, the dampening action of these cylinders helps to minimise the noise created by vibrations, resulting in a calmer and more comfortable working environment.

They should never be mounted in tension but in even load and should only be utilised in axial or radial directions. They are often used in machinery, compressors, air conditioning units, and light engineering equipment.

  • It dampens shocks, and absorbs and dissipates vibrations.
  • It should never be mounted in tension, but in even load.
  • Used only in axial or radial directions.
Material: Steel

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Fogmuttrar

I lager I produktion

Fogmuttrar ger utmärkt skydd mot oxidering. Muttern har en insexsbit som passar för insexsnyckel M5. Det går därför snabbt och lätta att installera dem.

Används ofta tillsammans med fogbultar för att ansluta och sammanfoga komponenter. De passar för montering av komponenter av trä, exempelvis möbler i platta paket och trästommar.

Finns i ett antal gängstorlekar för att passa dina tillämpningsbehov.

  • Material: stål
  • Finish: zinkplätering

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Fötter för gånghjälpmedel - Gummi

I lager I produktion

Perfekt för vanliga rörstorlekar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Glidfot med fjäderinsats

I lager I produktion

Glidfötter med fjäderinsats är utformade i ett stycke för att underlätta applicering. Glidfötter som trycks på, har rund profil och finns i olika material och olika typer av basyta beroende på ändamål.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Glidfötter av Teflon, skruvmontering

I lager I produktion

Glidfötter av teflon fästs med skruv för starkt grepp mot monteringsytan. Ett hål på 4,5 mm diameter utgör ingång för skruven utan att brickan skadas. Stålbrickan är belagd med PTFE för maximala glidegenskaper.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Glidfötter som skruvas fast

I lager I produktion

Dessa glidfötter som skruvas fast av polytetrafluoreten (PTFE) är skruvmonterade och kommer med en stålbricka. Dessa glidfötter med skruvfästen stoppar stolar och andra produkter med rörformade fästen från att glida runt på släta ytor.

  • Skruvhål ‌4,5 mm diameter
  • Alternativ med ogängat och gängat centrum
  • Färger: natur och svart.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Glidfötter som trycks fast

I lager I produktion

Glidfötter som trycks fast, eller rörinsatser, används ofta vid basen av rörformade produkter som stolsben. Glidfötter som trycks fast ger skydd, inte bara för montaget, utan ännu viktigare för ytan under. Idealiskt skydd för trä, heltäckningsmattor och andra golvytor.

Vårt sortiment av glidfötter som trycks fast har ett brett utbud av materialalternativ att välja mellan, inklusive men inte begränsat till; polyamid (PA), polyeten (PE), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), filt och även stål; samt olika ytbehandlingar och färgval att välja mellan.

Vårt erbjuder många modeller, inklusive: kupolformad, vinklad, metallförsedd, räfflad, gängad, lätt och kraftig. Plus massor av former för att passa dina behov, inklusive: rund, oval, rektangulär och fyrkantig.

  • Attraktiv finish ger förstärkt estetiskt uttryck
  • Lättmonterat
  • Säker montering
  • Hållbara och varar länge.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Griphalsfötter

I lager I produktion

Griphalsfötter, glidfötter med skaft, är ett attraktivt alternativ till hjul med skaft. Införda i benen eller basen av en applikation, gör de att möbler kan flyttas smidigt och enkelt när det behövs. De erbjuder mer stabilitet än ett hjul, som sannolikt rullar fram och tillbaka, särskilt på kaklade eller laminerade ytor.

I vårt sortiment griphalsfötter finns en med bas, eller fot, av av svart polyamid (PA) och galvaniserats stålskaft. Griphalsskaftet gör att de kan monteras snabbt och den släta PA-basen innebär manövrerbarhet utan ansträngning.

Det finns sex typer att välja bland, för en rad olika behov. Typ 4 har ihålig bas.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Gummigenomföringar

I lager I produktion

Genomföringar av naturfärgat gummi och metall. Genomföringarna finns i tre varianter och blandade storlekar för att passa ändamålet.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

KPR dämpande montering

I lager I produktion

Vibrationsdämpare för maskiner med hölje av galvaniserat stål ST37 och naturfärgat formpressat gummi. Dessa dämpare har hårdgummi på 60 shore och brytsäkra alternativ finns i sortimentet. Dämparna finns i olika modeller och gängstorlekar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Maskinfötter - Standard

I lager I produktion

Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Påtryckbar glidfot med lutningsfunktion

I lager I produktion

Vinklade glidfötter som trycks på, svängbara med fjäderinsats. Insatsen och glidfoten levereras i ett stycke för att underlätta appliceringen. Glidfötterna är utformade med ändlock för rör för prydlig avslutning och har kulled för att kunna vinklas. I sortimentet finns olika bastyper att välja bland, beroende på ändamål.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Radialmuttrar

I lager I produktion

Radialmuttrar används tillsammans med monteringsbultar där en rätvinklig anslutning behövs. Vi för gängstorlekarna M6 och M8.

M6-muttrarna levereras med zinklegering, en prisvärd lösning. M8-muttrarna är av stål för extra styrka. M8-muttrarna kan användas vid tyngre tillämpningar, t.ex. i 22 mm tjocka skivor eller tjockare.

Muttern har krysspår och kan alltså användas med krysskruvmejsel.

  • Material: zinklegering och stål
  • Färg: Natur

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda glidfötter

I lager I produktion

Runda insatser, glidpluggar, används som skyddsplugg eller glidfot. Locket är trappformat för att underlätta införande och ge säker passning. Perfekta för att skydda och avsluta rörändar i måttligt till mycket belastade användningsområden

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda gängade insatser

I lager I produktion

Runda gängade insatser finns som snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör. De är gängade för att säkert fästa skruvar. Dessa gängade insatser ger en stabil och säker monteringspunkt för ett brett utbud av möbel- och utrustningskomponenter.

De används ofta inom tillverknings-, förpacknings- och byggindustrin.

  • Material: HDPE, nylon, PA, stål, PP, LDPE, aluminium, PE
  • Färg: Svart, naturfärgad, grå

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda gängade insatser - metall

I lager I produktion

Runda gängade insatser finns i en mängd varianter. De gängade insatserna helt i metall är perfekta för kraftiga tillämpningar och är tillverkade av en gjuten aluminiumlegering. Insatser av metall är ytterligare ett insatsalternativ för tuffa krav. De är utmärkta att använda i kombination med hjul eller ställbara fötter. M8 eller M10 gängor med en mjuk fästskruv i stål ger ett bra fäste. Metallgängan ger möjlighet till en mjuk, repeterbar justering och de två gjutna delarna passar ihop bra för att passa i röret.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda insatser och glidfötter med stålbas

I lager I produktion

Dessa runda insatser är tillverkade av svart polyamid (PA) och levereras med bas av stål, perfekt för golv med heltäckningsmatta. Klar för att tryckas på plats och finns som styva eller ledade.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Runda rörinsatser

I lager I produktion

Runda rörinsatser, lämpliga som skydd och avslutning av rörändar. Insatsen som trycks i är antingen räfflad för maximalt grepp eller med slätt skaft för smidig applicering. Olika material och färger för att passa olika tillämpningar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Sandwich- och bultmontering

I lager I produktion

Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)