För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(5 Produktserier)
Våra förseglingar för el- och vattenmätare är särskilt utformade för att ge bevis på manipulation eller intrång i en stor mängd mätare eller föremål som kräver en väldigt tunn trådförsegling. Tråden kan dras igenom små och krångliga öppningar och låses på plats med stommen.
Våra förseglingar för trånga utrymmen är särskilt utformade för att visa på manipulation eller intrång i en stor mängd tillämpningar som kräver en väldigt smal försegling. Vi erbjuder en stor mängd färger och en utformning som gör dem enkla att montera med en hand.
En unik plast som är synnerligen lämplig för tillverkning av plastprodukter för kallbearbetning, till exempel icke-syntetiska blyförseglingar.
Våra säkerhetsförseglingar förseglar plastcontainrar på ett sätt som visar om manipulering skett och ger extra nivå av säkerhet mot stölder och föroreningar.
Utmärkt för användning på förvarings- och shoppingcontainrar. Detta sortiment av förseglingar finns i ett urval av storlekar och stilar, däribland; kabellås, EZE-försegling, släta grepp och metallås.
Staplingspelare och distanser för stapelbara fiberrullar, av nylon 6/6, klass UL94 V0, svarta. Dessa fibertillbehör används både för att stapla flera fiberrullar och för att skapa utrymme mellan fiberrullar och kretskortet.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta