Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Spanjoletthandtag Åtdragbara förseglingar

 (5 Produktserier)


Mini Swing Handle Locks

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.

A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Handle and Body Material: Die Cast Zinc Alloy, Zamak & Nylon
  • Handle Finish options: Black Powder Coated, Chrome Plated & Black Polyamide

Åtdragbara förseglingar - Hullingförsedd rem

Dessa Pull-Tight-förseglingar helt i plast ger manipulationsskydd och stöldskydd. Sortimentet omfattar PrimeLock, LightLock, AceLock och SentryLock. Alla är utformade för verktygsfri montering och har olika brottstyrka.Ett sortiment förseglingar helt i plast, som dras åt med ett räfflat band, perfekt för hala material.Avslöjar manipulering eller intrång.Används i första hand för att lätt identifiera leveransuppgifter och därmed bidra till effektiviteten. Material: PP, , Polypropen Färg: Blå, Röd, Grön, Gul, Vit, Orange Serienummer: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Swing Handle Locks

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.

A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Key Locking and Padlocking options
  • Material: Zinc Alloy and Polyamide (PA)
  • Handle Finish options: Matt, E-Coat, Sand Blasting Chrome Plated, Bright Chrome and Powder Coating
  • Colours: Chrome, Black and Natural


Serienummer: SR5537

Säkerhetsförseglingar

Security Seals ger en manipulationsskyddande försegling för plastbehållare och skyddar mot stöld och kontaminering. Utmärkt för användning på förvarings- och shoppingcontainrar. Finns i olika utföranden, inklusive kabellås och EZE-tätning.

  • Våra Säkerhetsförseglingar ger en manipuleringssäker försegling för plastbehållare, samt säkerhetsskydd mot stöld och kontaminering.
  • Perfekta för användning på förvarings- och shoppingbehållare.
Material: Stål, PP, HIPS Färg: Orange, Gul, Röd, Grön, Naturfärgad, Vit, Blå Serienummer: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Åtdragbara förseglingar - Slät rem

Detta sortiment av Pull-Tight Seals har släta band och låskäftar i metall, vilket ger tydlig sabotagesäkerhet i olika applikationer. Sortimentet omfattar JawLock (Mini- och Maxi-versionerna), SegureLock, TeraLock och SmoothLock.Åtdragbara förseglingar med släta remmar som ger en indikation på manipulering eller intrång i en mängd tillämpningar.Enkla att applicera och dra åt till önskad diameter.Vi för flera olika förseglingar, inklusive sådana med längre etikettbrickor och med avdragbar bricka för att lätt kunna tas bort. Material: , Polypropen, PP Färg: Orange, Blå, Röd, Vit, Grön, Gul, Svart Serienummer: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock