Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Plast Kabelklämma med distans Spanjoletthandtag

 (7 Produktserier)

Lista Rutnät

Justerbara kabelklämmor

I lager I produktion

Justerbara klämmor trycks in i en panel och passar då för en mängd kabelstorlekar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kabelklämmor - Klämmor för dubbla kablar och rör

I lager I produktion

Dubbelklämma för kablar och rör har fördelen att man kan dra ett rör på 25,0 mm, eller två mindre 6,0 mm buntar.

Den används för att fästa rör på en panel med en hullingförsedd bussning.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: Natur
  • Flambeständighet UL94 V2.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kabelklämmor - Låsande, med gångjärn

I lager I produktion

Kabelklämmorna har en låsande överdel med gångjärn. Kablarna placeras först i mitten av klämman, sedan placeras överdelen med gångjärnen över kablarna. Klämmans ben placeras i två hål. Överdelen sätts på plats, och håller fast kabeln med hjälp av två skruvar. När skruvarna dras åt, expanderar benen och håller klämman på plats utan att någon mutter behövs. Det innebär att man inte behöver komma åt undersidan av kretskortet.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kabelklämmor - Med distans och ingång från sidan

I lager I produktion

Kabelklämmor med distans och öppning från sidan håller kablarna säkert på plats. De har skålformad bas som ger extra stabilitet och täcker hålet fullständigt.

Kablarna läggs in från klämmans sida när utrymme är ett problem. Olika höga brickor lyfter kablarna undan från andra komponenter.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: Natur
  • Flamklass UL94 V0

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kabelklämmor - Snäppfäste/självhäftande montage, distans, mellanlägg

I lager I produktion

Centrerade klämmor med mellanlägg snäpps antingen fast eller är självhäftande, och de två sidorna av klämman trycks samman för att klämma fast kabeln på plats. Finns både svart och natur. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kabelklämmor med distans

I lager I produktion

Kabelklämmor med distans, säker men ändå enkel montering, en perfekt kabelhanteringslösning för en mängd tillämpningar. Bas som monteras med ett tryck, att installera och låsklämman ger extra hög säkerhet.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kabelklämmor – Fäste med hullingar, låsbar topp med gångjärn

I lager I produktion

Håller fast veckade/spiralformade rör eller andra buntar. Invändig räffla längs hela klämmans diameter ger ett bra grepp. Öppningsbar bygel för enkelt underhåll. Fäste med hullingar passar för en stor mängd paneltjocklekar

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)