Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

RoHS Cylinderlåsning Spanjoletthandtag

 (3 Produktserier)

Lista Rutnät

Kvartsvarvslås - Säkra

I lager I produktion

Säkerhets-kvartsvarvslåset är IP65 och passar höger och vänstermontering. När låset är öppet fungerar nyckeln som knopp. Nyckeln är specifik för detta lås och måste beställas tillsammans med låset. Välj förkromad nyckel (16711E) eller svartbelagd nyckel (16712E).

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kvartsvarvslås – enkel fixering

I lager I produktion

Kvartsvarvslåset är lättmonterat i en utskärning på 20,2x22,2 mm och säkras med en klämma. Passar både för vänster- och högerhängda dörrar/luckor. Den invändiga fjädern ger 1,5 mm vridmoment och kan användas för paneltjocklekar från 0,8 till 2,0 mm.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Regellås - låscylinder

I lager I produktion

Regelspärrar är utformade för att låsa och säkra paneler och luckor/dörrar med roterande regel (spärrnit) som låser genom att hålla fast ramen eller hållaren på baksidan.

De här låsen kan monteras utan verktyg, snabbt och lätt. De kan monteras på dörrar med vanliga tjocklekar och är perfekta för lätta åtkomsttillämpningar.

I sortimentet finns flera låsningstyper: huvudnyckel, likalåsande och olikalåsande.

  • Material: rostfritt stål och pressgjuten zinklegering
  • Ytbehandlingar: pulverlackering, kromplätering och rostfritt stål
  • Färger: svart och ofärgad (silver)

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)