För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(8 Produktserier)
Kabelband med pärlor är utformade för att tillåta enkel montering och demontering av kabeln, samtidigt som de förhindrar glidning. Tryckmonterade buntband är enkla att fästa på en panel.
Kvartsvarvs fiberbyglar passar standardstativbyglar som passar in i ett 19-tumsstativ, med ett kvarts varv. De kan användas för att förlägga optisk fiber längs sidan av ett stativ. Av svart nylon, klass UL94 V0.
Glidfötter som trycks fast, eller rörinsatser, används ofta vid basen av rörformade produkter som stolsben. Glidfötter som trycks fast ger skydd, inte bara för montaget, utan ännu viktigare för ytan under. Idealiskt skydd för trä, heltäckningsmattor och andra golvytor.
Vårt sortiment av glidfötter som trycks fast har ett brett utbud av materialalternativ att välja mellan, inklusive men inte begränsat till; polyamid (PA), polyeten (PE), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), filt och även stål; samt olika ytbehandlingar och färgval att välja mellan.
Vårt erbjuder många modeller, inklusive: kupolformad, vinklad, metallförsedd, räfflad, gängad, lätt och kraftig. Plus massor av former för att passa dina behov, inklusive: rund, oval, rektangulär och fyrkantig.
En mix av fästen för länkhjul, däribland plattor, hylsor av metall eller plast, griphals och gängade skaft. Passar hjul med blindhålsmontage. Välj efter önskad fästmetod och storlek på hjulets monteringshål. Ett urval material för att passa din tillämpning.
Justerbara klämmor trycks in i en panel och passar då för en mängd kabelstorlekar.
Dessa klämmor för korrugerade rör är avsedda för Essentras spirallindningar (SHR-serien) storlek 20 och 25. Fyra monteringsalternativ: snäpplåsning i antingen ett runt eller fyrkantigt hål (förhindrar rotation), skruv och självhäftande. Invändiga ribbor som greppar tag i lindningen. Öppningsbar regel som gör det lätt att utföra underhåll.
Dessa estetiskt tilltalande hjul är ett utmärkt alternativ för utrustning man kan se i kontor och andra kommersiella lokaler. Våra möbelhjul och hjul för kontorsutrustning kan användas på skrivbordsstolar, piedestaler, lagervagnar, mötesbord med mera. Hjulen kan fås i material som t.ex. gummi, nylon och zinkpläterat stål. Vi lagerför olika modeller för att passa dina krav, t.ex. sfäriska hjul, dubbla hjul, hjul med bulthål, ekrade hjul, och hjul med räfflat skaft. I utbudet finns hjul med olika lastkapacitet och storlekar.
Tryckmonterade kabelbandshållare, avsedda för fasttryckning och demontering i paneler med förborrade hål.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta