För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(3 Produktserier)
De här cateringhjulen är ett perfekt val för livsmedelssektorn samt hotell och restaurangbranschen, och används typiskt på utrustning som serveringsvagnar, ugnar och annan portabel matlagningsutrustning, avfallstunnor, köksenheter, lagringsställningar med mera. I vårt utbud ingår däck av material som polyuretan, rostfritt stål och nylon. Vi har många olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Högtemperaturhjul är perfekta för exempelvis bakugnar, och andra tillämpningar där höga temperaturer kan förväntas, till exempel industriell ugnsutrustning och autoklaver. Och många fler användningsområden som kräver hög värmetålighet. Vi har hjul med bulthål, fast platta och svängplatta. De finns i olika material och färger, inklusive termoplast, rostfritt stål och gummi. Finns med olika lastkapacitet och storlek.
Sortimentet av slangklämmor med snäckdrev består av 2 olika typer av klämmor. En med 9 mm brett band som har ett rekommenderat maximalt åtdragningsmoment på 3.0 Nm och en med 12 mm brett band som har ett rekommenderat åtdragningsmoment på 5.0 Nm. Banden är solida, vilket ger ett bättre slangskydd än ett perforerat alternativ. Tillverkade av en punktsvetsat hölje och den sexkantiga C7-skruven gör att vanliga verktyg kan användas för montering och demontering. AISI 304/W4-versionen har ett präglat istället för perforerat band, med upprullade kanter för att inte deformera flexibla gummislangar vid fastklämning
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta