För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(3 Produktserier)
Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor, vilket garanterar en stabil anslutning. De har en innergänga som gör att en bult eller skruv kan sättas in och fästas ordentligt.
Enkla att montera och ta bort, och kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet. Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Gängade insatser finns i olika dimensioner, antingen i metriskt måttsystem eller tum eller i en kombination av metriskt måttsystem och tum.
Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor, vilket garanterar en stabil anslutning. De har en innergänga som gör att en bult eller skruv kan sättas in och fästas ordentligt.
Enkla att montera och ta bort, och kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet. Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Gängade insatser finns i metriska mått eller tum eller i en kombination av metriska mått och tum.
Sortimentet av slangklämmor med snäckdrev består av 2 olika typer av klämmor. En med 9 mm brett band som har ett rekommenderat maximalt åtdragningsmoment på 3.0 Nm och en med 12 mm brett band som har ett rekommenderat åtdragningsmoment på 5.0 Nm. Banden är solida, vilket ger ett bättre slangskydd än ett perforerat alternativ. Tillverkade av en punktsvetsat hölje och den sexkantiga C7-skruven gör att vanliga verktyg kan användas för montering och demontering. AISI 304/W4-versionen har ett präglat istället för perforerat band, med upprullade kanter för att inte deformera flexibla gummislangar vid fastklämning
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta