För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(5 Produktserier)
Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.
Lokaliseringsbussningar fungerar i linje med One-Touch fästelement för att exakt positionera och rikta in komponenter. De ger ett säkert och exakt sätt att hitta och hålla föremål på plats.
Avsedda att erbjuda ett exakt sätt att hitta och hålla föremål på plats, såväl som säker fästning av paneler och överdrag. Spännbussningar kan å andra sidan fungera som mottagare för One-Touch fästelement. One-Touch fästelement kan installeras utan behov av bussningar.
Dessa används i stor utsträckning i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, flyg och medicinsk utrustning. De tål temperaturer på upp till 180 C och kan användas för tillämpningar som drivremmar eller maskinöverdrag.
One-Touch fästelement med kullåsning är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar av verktyg eller inställningar med ett enda tryck. Det är slitstarkt och ger en säker och robust fästlösning.
Uppbyggda av tre delar: stomme, fjäder och kullager. Fjädern håller kullagret på plats, och när det trycks ned frigörs det från kroppen och släpper fästet. Kullagret säkrar fästelementet när det trycks tillbaka in i stommen.
Dessa används i stor utsträckning i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, flyg och medicinsk utrustning. De tål temperaturer på upp till 180 C och kan användas för tillämpningar som drivremmar eller maskinöverdrag.
One-Touch Fästelement med kultkving är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar av verktyg eller inställningar med ett enda tryck. Det är slitstarkt och ger en säker och robust fästlösning.
Uppbyggda av en stomme, fjäder och kullager. Fjädern håller kullagret på plats och när det trycks ned kommer det i kontakt med föremålet som ska spännas fast och låser det stadigt på plats. När fästet dras igen släpper kullagret föremålet, vilket gör att det enkelt kan tas bort.
Dessa används i stor utsträckning i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, flyg och medicinsk utrustning. De kan användas för tillämpningar som drivremmar eller maskinöverdrag.
Dessa stift används i kombination med One-Touch fästelement och kulklämma. De används för effektiv, pålitlig och säker fastsättning.
Perfekt lösning för applikationer som kräver snabba och återkommande byten av verktyg eller inställningar. Används i så olika tillämpningar som tappningsprocesser, maskinkåpor, byte av kuggar och drivremmar. Säkerställer full ytkontakt och uppnår maximal stiftstyrka med One-Touch fästelement – Kultving.
De används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, elektroniksystem, maskiner och bygg.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta