Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rostfritt stål Mekaniska komponenter Skruv med fingergrepp

 (3 Produktserier)

Lista Rutnät

Låsande skruvar med fingergrepp - lågt huvud

I lager I produktion

Dessa låsande skruvar med fingergrepp har lågt huvud. De är en perfekt lösning för paneler med ogängade hål. De används för att uppfylla Maskindirektivet 2006/42/EG.

De används vanligen med gängade hållbrickor (säljs separat).

Skrivarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som har god beständighet mot korrosion och är lätt att bearbeta. Materialet är ett vanligt val för konstruktions- och fordonstillämpningar.

OBS!: De här skruvarna har skaft med reducerad diameter och ska inte dras åt till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande maskinskruv med den visade gängstorleken.

  • Material: rostfritt stål
  • AISI 303, 1.4305
  • Brottgräns: 550 N/mm²
  • Stresstålighet minst: 190 N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Låsande skruvar med fingergrepp och lågt huvud med spår

I lager I produktion

Dessa låsande skruvar med fingergrepp har lågt huvud med skåra. Skårade bits kan användas med standardskruvmejslar och kräver mindre nedåtriktat tryck än sådana med försänkta öppningar. För skaftet ordentligt för att minimera att det slirar.

De här skruvarna passar utmärkt för paneler med ogängade hål. De används för att uppfylla Maskindirektivet 2006/42/EG. De används ofta med gängade hållbrickor (säljs separat).

Skrivarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som har god beständighet mot korrosion och är lätt att bearbeta. Materialet är ett vanligt val för konstruktions- och fordonstillämpningar.

OBS!: De här skruvarna har skaft med reducerad diameter och ska inte dras åt till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande maskinskruv med den visade gängstorleken.

  • Material: rostfritt stål
  • AISI 303, 1.4305
  • Brottgräns: 550 N/mm²
  • Stresstålighet minst: 190 N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Låsande skruvar med fingergrepp- högt huvud

I lager I produktion

Dessa låsande skruvar med fingergrepp har högt huvud. De är en perfekt lösning för paneler med ogängade hål. De används för att uppfylla Maskindirektivet 2006/42/EG.

De används vanligen med gängade hållbrickor (säljs separat).

Skrivarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som har god beständighet mot korrosion och är lätt att bearbeta. Materialet är ett vanligt val för konstruktions- och fordonstillämpningar.

OBS!: De här skruvarna har skaft med reducerad diameter och ska inte dras åt till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande maskinskruv med den visade gängstorleken.

  • Material: rostfritt stål
  • AISI 303, 1.4305
  • Brottgräns: 550 N/mm²
  • Stresstålighet minst: 190 N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)