Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Självhäftande Tryckmontering Flänsmontering

 (145 Produktserier)

Lista Rutnät

Avfasade kantskydd och pluggar för rör

I lager I produktion

Våra avfasade skydd är designade för användning tillsammans med ett stort sortiment av rör. De avfasade skydden i kombination med rörpluggar i tillhörande storlekar ger optimalt skydd och rörförslutning. De avfasade skydden i stål håller rörpluggen på plats vid hantering, transport och förvaring. Det avfasade skyddet monteras enkelt genom att trycka fast det på röränden och hamra igen klämsystemet. Rörpluggen har ett djup på minst 100 mm för att kunna ta emot en krankrok. Finns med korrosionshämmare för att skydda insidan av röret från fuktskador. Vi rekommenderar att du kontaktar vårt kontor för att välja ett klämsystem som passar dina behov.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Banjobultskydd

I lager I produktion

Skyddslock och hållbricka i ett. De här banjobultskydden håller samman allt under montering, lagring och transport.

Ett mycket mångsidigt lock som skyddar din tillämpning mot skador och inträngande smuts. Produkten levereras också med överbryggande hållögla. Locken är lätta att greppa, till och med med handskar och finns i olika storlekar för att passa dina behov.

  • Material: Lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Färg: svart

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Banjokopplingspluggar

I lager I produktion

Våra banjokopplingspluggar som finns i naturfärgad LDPE är perfekta för att förhindra inträngande smuts och fukt. Passar banjokopplingar DIN 7642 B/E. Finns med skyddslock, med eller utan dragtunga.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Banjokopplingsskydd

I lager I produktion

En serie skyddslock avsedda för banjokopplingsanslutningar. De täcker montaget utvändigt under förvaring och transport för att skydda anslutningen mot inträngande smuts. Välj bland två materialalternativ, böjlig polyvinylklorid (PVC) och högdensitetspolyeten (HDPE).

Alternativen av böjlig PVC är verkligt tättsittande för optimalt skydd. Tack vare det böjliga materialet går applicering och borttagning snabbt och underlättas dessutom av en praktisk dragflik.

Våra HDPE-alternativ är styvare och klickas snabbt på plats och ger säker passning. För temperaturer från -30 upp till +80 C.

  • Material: LDPE och böjlig PVC
  • Färger: röd och gul
  • Passar banjokopplingar för hydraulik, DIN 7642 B/E

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Blindpluggar

I lager I produktion

Blindpluggar används inom plåtindustrin som ett skydd mot vassa kanter och de är perfekta för att försluta håligheter i paneler. De ger en ren yta och en snabb lösning. De finns i ett stort sortiment för att passa olika håldiametrar och paneltjocklekar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Blindpluggar med snäppfäste

I lager I produktion

Blindpluggar används inom plåtindustrin som ett skydd mot vassa kanter och de är perfekta för att försluta håligheter i paneler. De ger en ren yta och en snabb lösning. De finns i ett stort sortiment för att passa olika håldiametrar och paneltjocklekar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Brickpluggar till slang

I lager I produktion

Dessa brickpluggar av LDPE eller TPR till slang används på slang- och rörändar för att förhindra att de glider över kopplingarna. Vi erbjuder också alternativ i gult och svart och har ett antal storlekar för att passa dina behov.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Bultskydd

I lager I produktion

Bultskydden ger skydd i byggnadsställningar. Utformningen gör att de kan fästas stadigt på alla exponerade klämbultar i byggnadsställningarna.

Skyddet som dessa lock ger bidrar till att förhindra väderpåverkan samt skador på bultarna på grund av arbetet som pågår runt dem och skyddar även arbetarna från att skadas. Det hårda materialet som används vid tillverkningen innebär mycket god passning och hållbarhet, oavsett var de placeras.

Tillverkade i storlekar enligt industristandard för att lätt kunna passas in och användas. Därför finns det inga krav på måtten hos dina byggnadsställningsbultar. De finns med 13 mm innerdiameter som är gradvist räfflad vilket bidrar till att locket sitter ordentligt på plats.

  • Material: Lågdensitetspolyeten
  • Färg: Gul

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Böjliga vinylkåpor med dragtunga – Standard

I lager I produktion

Böjliga lock passar släta och gängade tillämpningar och tack vare den unika utformningen passar de en rad diametrar.

Dragfliken i mitten i kombination med den unika stjärnformen gör att passning och borttagning går snabbt och lätt. De passar för metriska, UNF- och BSP-gängstorlekar.

  • Material: Flexibel polyvinylklorid (PVC)
  • Färg: svart

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

DKO-pluggar som lossas med sidoflik

I lager I produktion

Gula komprimeringspluggar av LDPE är särskilt utformade för att skydda DKO-kompressionsfästen (24 nippel med O-ring) från skador och föroreningar under transport, förvaring och hantering. De flexibla fenorna ger en stadig och säker passning i den roterande DKO-muttern och dragtungorna i sidan gör dem enkla att demontera.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Dekorativa skruvlock

I lager I produktion

Dessa dekorativa skruvhattar används för att snabbt och lätt täcka skruvhål. De har självhäftande baksida och matchar en stor mängd olika möbelfärger.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Draghandtag - Bågformiga, plast

I lager I produktion

Bågformiga draghandtag har låg vikt och ger en mer elegant ergonomisk finish. Kan monteras på framsidan eller baksidan.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Dragpluggar för maskering

I lager I produktion

Maskerande dragpluggar är perfekta för att maskera gängade och ogängade genomföringshål. Dragtungan gör dem enkla att sätta i ett hål och är även smidig när delen ska tas bort om hålpassningen är mycket tät. Materialet är flexibelt för att tillåta vissa variationer i storleken på det som ska maskeras.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Enkelt avdragbara maskeringslock

I lager I produktion

Lätt avtagbara maskeringskåpor är perfekt skydd för till exempel stav- rör- och slangändar under tillverkningen. Typiska användningsområden: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningsarbeten.

I sortimentet finns många olika varianter, inkl. en sådana med fläns och invändig tätning som ger säker passning, eller alternativ med en ergonomisk dragtunga för enkel borttagning.

De här kåporna är lätta att placera. För att säkerställa bästa möjliga passning, ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som ska maskeras.

I vårt sortiment finns alternativ i olika material som har diverse positiva egenskaper. Silikon är ett utmärkt maskeringsmaterial med mycket god beständighet mot temperaturer och kemikalier. EPDM är ett mer ekonomiskt material med lägre värmebeständighet. Både silikon- och EPDM-varianterna kan användas flera gånger. Mjuk PVC är mer ekonomiskt och är också kemikaliebeständigt, är mindre värmebeständigt och avsett för engångsbruk.

  • Material: Silikongummi 600F (316C) EPDM 425F (218C) och mjuk polyvinylkloride (PVC) 425F (218C)
  • Färger: ofärgad, svart och gul
  • Hårdhet: Durometer (Shore A) 55 + 5 och 85 +/–2

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Ezepluggar

I lager I produktion

Vår patenterade utformning av Ezeplugg låser enkelt pluggen på plats med en tryckning. Pluggarna i LDPE är utformade med en stark och flexibel dragtunga i mitten eller på sidan för effektiv demontering och finns i 25 populära gängstorlekar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Fastsnäppbara bultlock

I lager I produktion

Täckhattar för muttrar med en enkel och bekväm snäppdesign är ett kostnadseffektivt alternativ som kan användas för att täcka exponerade skruvar, muttrar, brickor och bultar.

De ger ett snyggare utseende, samtidigt som de ger skydd mot smuts, skador och långvarig exponering för den omgivande miljön.

Vårt sortiment har två olika typer; Typ 1 kan användas för att skydda bultar, skruvar och muttrar och Typ 2 skyddar förutom bultar, skruvar och muttrar även en bricka. Finns för att passa olika gängstorlekar – du kommer garanterat att hitta ett alternativ för din tillämpning.

  • Material: Lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Färg: svart

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Fastsnäppbara skyddslock för muttrar

I lager I produktion

Täckhattar för muttrar med en enkel och bekväm snäppdesign är ett kostnadseffektivt alternativ som kan användas för att täcka exponerade skruvar, muttrar, brickor och bultar.

De ger ett snyggare utseende, samtidigt som de ger skydd mot smuts, skador och långvarig exponering för den omgivande miljön.

Vårt sortiment har fyra typer; Typ 1 kan användas för att skydda bultar, skruvar och muttrar, Typ 2 skyddar förutom bultar, skruvar och muttrar även en bricka och Typ 3 och 4 kan utökas för att rymma stora dubbar. Finns för att passa olika gängstorlekar – du kommer garanterat att hitta ett alternativ för din tillämpning.

  • Material: Lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Färg: svart

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Flexibelt rörlock

I lager I produktion

Våra flexibla rörlock innehåller en stor mängd större storlekar. Det flexibla PE-materialet gör dem lättare att trä på rören.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Flexibla vinylkåpor med dragtunga – För höga temperaturer

I lager I produktion

Böjliga kåpor för höga temperaturer, med ergonomisk dragtunga som underlättar placering och borttagning. Passar för gängade och släta ytor.

Den unika designen passar en rad tillämpningar och gängstorlekar, inkl. metriska, UNF och BSP. I sortimentet finns sexsidiga alternativ.

  • Material: Flexibel polyvinylklorid (PVC)
  • Färg: Gul

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Flexibla ändskydd - Olje- och fettåliga

I lager I produktion

Olje- och fettåliga flexibla ändskydd tillverkade av vinyl som ger god flexibilitet för att skydda gängade och icke-gängade ändar, och är mycket motståndskraftiga mot skjuvning. Grön och svart PVC kan användas i tillämpningar med olja och fett.Utformade med en hängande flik för att fungera tillsammans med stödhakar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Flexibla ändskydd - Standard

I lager I produktion

Våra böjliga ändskydd för höga temperaturer finns i olika storlekar och passar metriska gängor samt BSP- och UNF-gängor. Ändskydden är hållbara och det perfekta valet för många användningsområden. Deras tilltalande yttre gör att de passar särskilt väl för färdiga tillämpningar.

Av böjlig gul PVC (90 shore), som klarar arbetstemperaturer på upp till 210 C. Dessa extremt tänjbara skydd har utmärkt beständighet mot kemikalier och är ett prisvärt alternativ för engångsbruk. Typiska användningsområden: pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningsarbeten. Specialsammansatt PVC, påverkas inte av väder och vind, oxidering, oljor eller fukt.

  • Kan tänjas ut upp till att bli upp till 15 % större än tillverkningsdiametern
  • Glansig finish av hög kvalitet.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Flexibla ändskydd - Syrabeständiga

I lager I produktion

Syrabeständiga, böjliga ändskydd av svart termoplastisk elastomer (TPE), vilket ger god böjlighet för att skydda gängade och icke-gängade ändar. Utformade med en hängande flik för att fungera tillsammans med stödhakar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Flexibla ändskydd med snodd

I lager I produktion

Dessa böjliga ändskydd med snodd passar för ett stort antal tillämpningar, från kablar till kapslingar och lock. Länkningen av elastomer är utformad för att hålla ihop och säkra två separata komponenter. Delen kan sträckas upp till 3 gånger sin nominella längd tack vare det flexibla EPDM-materialet.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Flexipluggar

I lager I produktion

Våra flexibla PVC-pluggar motstår splittring och rivning och är perfekta för att plugga gängade och släta hål. De ger ett utmärkt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion vid förvaring och transport. Sortimentet är lämpligt för metriska och UNF-gängstorlekar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Flänsade tappskyddslock

I lager I produktion

Tappskyddslock av lågdensitetspolyeten med fenor används för att skydda en stor mängd olika pinnbultar. De inbyggda fenorna ger bra grepp och är flexibla så att en och samma del ska kunna användas till flera olika diametrar. Serien finns med ett grepp för att förenkla demontering, samt även utan grepp. Vi erbjuder alternativen naturfärgad LDPE och gult.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)
  • av 6