Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Självhäftande Snäpplås

 (16 Produktserier)


DUBBELLÅSANDE STÖDSTAVAR

Våra dubbellåsande kretskortsstöd låser i bägge ändar, ett snabbt och lätt sätt att säkra två kretskort eller ett enstaka kretskort till ramen eller chassit. De finns med alternativ låsning vid varje ände av distansen och med olika typ av stomme samt i många storlekar för att passa dina behov. De passar för många olika behov och tillämpningar. Finns som nylon 6/6 (RMS-01) eller flamsäker nylon 6/6 (RMS-19) med två certifieringsalternativ (UL94 V0 och UL94 V2).

  • Lätt att montera för hand.
  • Naturfärgat.


Serienummer: SR2719 ,SR2727

Distans med snäppfäste

De snäppmonterade distanserna är utformade för att stödja tungt belastade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. De har bas med flänsar för att vara stadiga.

Serienummer: SR6431

Distans, trycks på plats

De här tryckmonterade distanserna är utformade för att stödja tunga, välbestyckade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. De har bas med flänsar för att vara stadiga.

Kant/hörnlåsande stöd för kretskort

Bunten glider lätt in och ut. Monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas. Sju storlekar för buntar med olika diametrar. UL94 V-0-klassad PVC med ett häftämne av akryl.

Kantlåsande stöd för kretskort - Snäpps fast

Kantlåsande stöd sitter säkert fast på sidan av kretskortet och snäppfästet med placeringsnosen är perfekt för snabb montering. Kretskortet demonteras lätt vid service.

Kretskortsstöd - Dubbel låsning/pilformat/pilformat

Distanserna monteras enkelt för hand. Ändarna har pilfästen och hålls stadigt på plats med spännvingar Finns i många storlekar för olika håldiametrar, paneltjocklekar och material.

Serienummer: SR2706

Kretskortsstöd - Dubbel låsning/två spetsar/pilformat

Kretskortsstöden monteras enkelt för hand. Ändarna har pilfästen och hålls stadigt på plats med spännvingar Finns i många storlekar för olika håldiametrar, paneltjocklekar och material

Kretskortsstöd - Snäpplås med hullingar/snäpplås med hullingar

Distanserna har hullingförsedda fästen i bägge ändar för en säker låsning. Blindhålsmonteringen är flexibel och låser fast i runda, gängade, slagna eller borrade blindhål..

Serienummer: SR2730

Kretskortsstöd - Stapelbar

Distanserna snäpps fast ovanpå varandra för att stapla flera kretskort. Artikel MB-1-156 kan avsluta stapeln

Kretskortsstöd - omvänd låsning/kanthållande

Stöden monteras från undersidan av chassit och sticker ut något på utsidan. De monteras i ett .375 x .313 fyrkantigt hål i chassit för att förhindra rotation. Den låser kretskortet på plats med en kanthållande arm som går att frigöra.

Kretskortsstöd med välvd bas

Denna serie kretskortsstöd har en välvd bottenplatta som ger extra stabilitet och täcker fästet. De finns med två olika låsningar, bajonett och droppform.

Kretskortsstöd – Snäpplås med två spetsar/snäpplås med två spetsar/fjäder

Dessa unika stöd fungerar som fjädring. Delen böjs och ger kontinuerligt stöd till kretskortet.

Kretskortsstöd, anti-rotationstyp

Denna serie kretskortsstöd fattar om kortets kant och kräver därför ett minimum av utrymme. De finns med eller utan låsande nos för att ge extra fattningsstyrka.

Kretskortsstöd, trycks på plats

Dessa distanser har flexibel hullingförsedd fixering som kan låsas fast i runda, gängade, slagna eller borrade blindhål. De finns i låsbara och icke-låsbara varianter.

PCB-stöd med platt bas

De här tryckmonterade distanserna är utformade för att stödja tunga, välbestyckade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. Tre modeller: bas med fläns, rundad bas och fjädrande stomme.

PCB-stöd, låsning från baksidan

De här stöden med omvänd låsning monteras från chassits undersida. De har ett tunt knapphuvud för att sticka ut minimalt under chassit. Stödets överdel, på vilket kretskortet ligger, finns i fyra varianter: snäppfäste, bajonett, hullingförsett och plant.

Serienummer: SR2749