Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rakt handtag Självhäftande Montering på sidan

 (13 Produktserier)

Lista Rutnät

Fiberguider

I lager I produktion

Fiberguider används för att underlätta upplindning, och hörnguider bibehåller böjradien genom ett hörn på 90 grader. Av svart och naturfärgad nylon, finns i klasserna UL94 V0 och UL94 V2.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Halkfria självhäftande kuddar

I lager I produktion

Självhäftande buffertar ger dämpning och skydd av en mängd ytor i många användningsområden.

I sortimentet finns svarta självhäftande lappar med skum på ena sidan som har anti-halkegenskaper. Finns i förpackningar om fyra, antingen på rulle eller dyna. De är användbara i många sammanhang och fäster mot många ytor, däribland: wellpapp, spånplatta, trä, plast med låg ytfriktion och pulverlackering.

Där finns även anti-glidkuddar av PE-skumtejp, på silikonbestruket skyddspapper. Passar för förhållanden med temperaturer från -29 C upp till +66 C.

  • Gummilim
  • Permanent lösning
  • Svart finish.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Hexagonal Threaded Supports

I lager I produktion

Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kabelklämma, självhäftande

I lager I produktion

Självhäftande kabelklämmor för ledningar på 1 mm, fasta eller ledade. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kabelsäte, självhäftande/skruvmonterat

I lager I produktion

Ledningar och kablar glider enkelt in i dessa runda kabelsäten. Kabelsätet håller och leder passerande ledningar, låsmekanism behövs inte.

Dessa kabelsäten finns med skruvmontering eller med självhäftande baksida. Baksidan på det självhäftande kabelsätet har vidhäftande tejp av hög kvalitet.

Den runda formen gör att dessa kabelsäten passar många olika kabeldiametrar.

Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA eller Nylon 6/6)
  • Färger: svart och natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2
  • Temperaturområde: -40 C upp till +85 C

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Självhäftande buntbandshållare

I lager I produktion

Vårt utbud av självhäftande buntbandshållare erbjuder flera olika monteringsalternativ. Levereras självhäftande och kan även skruvas fast. Finns för fast, fyrvägs kabelinstallation eller med vridbar bas. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Självhäftande runda lappar

I lager I produktion

Dessa påklistringslappar av svart gummi är självhäftande och lämpar sig bäst på jämna och torra ytor. De är halksäkra och lämnar inga märken när de tas bort.

  • Finns med olika diameter
  • Kan tas bort.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Skarvhållare

I lager I produktion

Hylsorna för fiberskarvar är av nylon eller polypropen (PP). Finns för en mängd olika slits- och monteringsmetoder och kan hålla upp till 24 skarvanslutningar. Finns i klass UL94 V0 och UL94 V2. Färgval: vitt, svart, rött, blått, grönt och gult.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Dokumenthållare

I lager I produktion

Dokumenthållarna skapar en plats för dokumentation som behöver vara lättåtkomlig på maskinskydd, elektriska paneler och för liknande tillämpningar. Hållarna levereras med självhäftande remsor för snabb montering.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Tvistband med distans

I lager I produktion

Tvistlåsen är enkla att använda. Placera bara kablarna i det öppna utrymmet och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem. Distansen gör att tvistlåset håller kabeln på plats och borta från din panel. Perfekt för kretskort och el-paneler som inte får utsättas för interferens.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Tvistband på fot

I lager I produktion

Tvistlåsen är enkla att använda. Placera bara kablarna i det öppna utrymmet och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Vidhäftande glidfötter

I lager I produktion

Självhäftande glidfötter är perfekta för ben på möbler för att skydda golv och minska buller. Dessa glidfötter är tillverkade av polytetrafluoreten (PTFE); detta material gör att det glider mjukt och är lätt att applicera tack vare den självhäftande baksidan.

  • Former: rektangulär, rund och fyrkantig
  • Färg: grå.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Öppen kabelklämma

I lager I produktion

Kabelklämmor med en arm som böjs över kablarna, men de är lätta att komma åt vid behov. Med eller utan vinylbeläggning.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)