Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Ogängad Självhäftande Monteringshål

 (18 Produktserier)

Lista Rutnät

Fiberguider

I lager I produktion

Fiberguider används för att underlätta upplindning, och hörnguider bibehåller böjradien genom ett hörn på 90 grader. Av svart och naturfärgad nylon, finns i klasserna UL94 V0 och UL94 V2.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Halkfria självhäftande kuddar

I lager I produktion

Självhäftande buffertar ger dämpning och skydd av en mängd ytor i många användningsområden.

I sortimentet finns svarta självhäftande lappar med skum på ena sidan som har anti-halkegenskaper. Finns i förpackningar om fyra, antingen på rulle eller dyna. De är användbara i många sammanhang och fäster mot många ytor, däribland: wellpapp, spånplatta, trä, plast med låg ytfriktion och pulverlackering.

Där finns även anti-glidkuddar av PE-skumtejp, på silikonbestruket skyddspapper. Passar för förhållanden med temperaturer från -29 C upp till +66 C.

  • Gummilim
  • Permanent lösning
  • Svart finish.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kabelklämma, självhäftande

I lager I produktion

Självhäftande kabelklämmor för ledningar på 1 mm, fasta eller ledade. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kabelsäte, självhäftande/skruvmonterat

I lager I produktion

Ledningar och kablar glider enkelt in i dessa runda kabelsäten. Kabelsätet håller och leder passerande ledningar, låsmekanism behövs inte.

Dessa kabelsäten finns med skruvmontering eller med självhäftande baksida. Baksidan på det självhäftande kabelsätet har vidhäftande tejp av hög kvalitet.

Den runda formen gör att dessa kabelsäten passar många olika kabeldiametrar.

Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA eller Nylon 6/6)
  • Färger: svart och natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2
  • Temperaturområde: -40 C upp till +85 C

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kulmatningar - Eurokula

I lager I produktion

Kulmatningar med Eurokula är perfekta för t.ex. last- och bagagehantering, monteringslinjer, maskinlastning, svängdörrssystem, maskinbord. Euro-överföringsenheter har ett lagersäte av särskilt härdat stål med ett utgångshål för smuts och tätning av ullfilt. Fästs med Essentras sortiment av fästklämmor.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kulmatningar - Fjädrande

I lager I produktion

Kapmaskiner, pressar och gjutningsmaskiner är bara några av alla de många tillämpningar där öppna kulmatningar kan användas. En press kan exempelvis ha fjädrade kulmatningar i pressbänken för att underlätta på- och avlastning av arbetsmaterialet. När pressen arbetar, komprimeras fjädrarna och kulmatningen sjunker ner under ytan för att placera arbetsmaterialet en stadig bas. När trycket lättar, kan kulmatningen fjädra tillbaka vilket gör att kulan rullar och arbetsmaterialet lätt kan avlägsnas.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kulmatningar - Hög belastning

I lager I produktion

Hevi-Load kulmatningar för tung belastning är konstruerade och tillverkade efter exakta standarder. Vi erbjuder en serie kulstorlekar med lastkapaciteter från 35 kg till 1000 kg. Alla Hevi-Load-enheter för tung belastning är korrosionsbeständiga och har svart ytbeläggning.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kulmatningar - Kraftiga

I lager I produktion

Kraftiga kulmatningar har en hög belastningskapacitet och är byggda för att ha en lång livslängd. De har dammtätning och ett utgångshål för smuts, för maximal effektivitet och mjuk gång.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kulmatningar - Låg profil

I lager I produktion

Essentras sortiment av kulmatningar med låg profil har flänsfäste och ett utloppshål för smuts. De är försmorda, så inget extra arbete krävs. Finns med lager i kolstål, nylon och rostfritt stål.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kulmatningar - Medelkraftiga

I lager I produktion

Stor kula för belastningen. Ligger på många småkulor som är inneslutna i ett hemisfäriskt hölje. Typiska användningsområden för dessa medelkraftiga kulmatningar: Last- och bagagehantering, monteringslinjer, maskinlastning, svängdörrssystem, maskinbord. De har ett stort stödområde, större stabilitet och ett fäste med ett borrat hål.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kulmatningar - Mini

I lager I produktion

Mini-kulmatningar är lämpliga för tillämpningar såsom mätutrustning, guider för små linjära rörelser (t.ex. glidbanor i kopiatorer), överföring av material i renrum och miniatyrmekanismer. De har alla ett gängsystem av rostfritt stål och kan levereras med en platt eller vinklad överdel.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Självhäftande buntbandshållare

I lager I produktion

Vårt utbud av självhäftande buntbandshållare erbjuder flera olika monteringsalternativ. Levereras självhäftande och kan även skruvas fast. Finns för fast, fyrvägs kabelinstallation eller med vridbar bas. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Skarvhållare

I lager I produktion

Hylsorna för fiberskarvar är av nylon eller polypropen (PP). Finns för en mängd olika slits- och monteringsmetoder och kan hålla upp till 24 skarvanslutningar. Finns i klass UL94 V0 och UL94 V2. Färgval: vitt, svart, rött, blått, grönt och gult.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Dokumenthållare

I lager I produktion

Dokumenthållarna skapar en plats för dokumentation som behöver vara lättåtkomlig på maskinskydd, elektriska paneler och för liknande tillämpningar. Hållarna levereras med självhäftande remsor för snabb montering.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Tvistband med distans

I lager I produktion

Tvistlåsen är enkla att använda. Placera bara kablarna i det öppna utrymmet och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem. Distansen gör att tvistlåset håller kabeln på plats och borta från din panel. Perfekt för kretskort och el-paneler som inte får utsättas för interferens.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Tvistband på fot

I lager I produktion

Tvistlåsen är enkla att använda. Placera bara kablarna i det öppna utrymmet och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Vidhäftande glidfötter

I lager I produktion

Självhäftande glidfötter är perfekta för ben på möbler för att skydda golv och minska buller. Dessa glidfötter är tillverkade av polytetrafluoreten (PTFE); detta material gör att det glider mjukt och är lätt att applicera tack vare den självhäftande baksidan.

  • Former: rektangulär, rund och fyrkantig
  • Färg: grå.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Öppen kabelklämma

I lager I produktion

Kabelklämmor med en arm som böjs över kablarna, men de är lätta att komma åt vid behov. Med eller utan vinylbeläggning.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)