För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(18 Produktserier)
Dessa dekorativa skruvhattar används för att snabbt och lätt täcka skruvhål. De har självhäftande baksida och matchar en stor mängd olika möbelfärger.
Fiberguider används för att underlätta upplindning, och hörnguider bibehåller böjradien genom ett hörn på 90 grader. Av svart och naturfärgad nylon, finns i klasserna UL94 V0 och UL94 V2.
Självhäftande buffertar ger dämpning och skydd av en mängd ytor i många användningsområden.
I sortimentet finns svarta självhäftande lappar med skum på ena sidan som har anti-halkegenskaper. Finns i förpackningar om fyra, antingen på rulle eller dyna. De är användbara i många sammanhang och fäster mot många ytor, däribland: wellpapp, spånplatta, trä, plast med låg ytfriktion och pulverlackering.
Där finns även anti-glidkuddar av PE-skumtejp, på silikonbestruket skyddspapper. Passar för förhållanden med temperaturer från -29 C upp till +66 C.
Självhäftande kabelklämmor för ledningar på 1 mm, fasta eller ledade. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.
Ledningar och kablar glider enkelt in i dessa runda kabelsäten. Kabelsätet håller och leder passerande ledningar, låsmekanism behövs inte.
Dessa kabelsäten finns med skruvmontering eller med självhäftande baksida. Baksidan på det självhäftande kabelsätet har vidhäftande tejp av hög kvalitet.
Den runda formen gör att dessa kabelsäten passar många olika kabeldiametrar.
Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.
Vårt utbud av självhäftande buntbandshållare erbjuder flera olika monteringsalternativ. Levereras självhäftande och kan även skruvas fast. Finns för fast, fyrvägs kabelinstallation eller med vridbar bas. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.
Heltäckande flänsskydd med självhäftande baksida, lätta att dra av och sätta fast. Det speciella häftmedlet fäster säkert och lämnar inga rester under normala förhållanden.
Skydden täcker flänsens hela ytterdiameter. Förenliga med specifikationerna för ANSI B16.5 och ASME B16.47, med klassning 15 lbs.
Fästelement behövs inte.
Dessa påklistringslappar av svart gummi är självhäftande och lämpar sig bäst på jämna och torra ytor. De är halksäkra och lämnar inga märken när de tas bort.
Upphöjda flänsskydd har vidhäftande baksida och är lätta att dra av och fästa. Det speciella häftmedlet binder säkert och lämnar inga spår vid normala användningsförhållanden.
De skivformade skydden skyddar hela flänsens yta. Sortimentet passar för DIN- och ANSI-specifikationer för flänsar. De finns och finns med hål för intern sandblästring av hålet, standardtjocklek 1,5 mm.
Skivorna är beständiga mot ozon och väder och vind, samt även mot bensin, olja och icke-oxiderande syror. De klara också temperaturer från -15 C till +70 C.
Fästelement behövs inte.
Hylsorna för fiberskarvar är av nylon eller polypropen (PP). Finns för en mängd olika slits- och monteringsmetoder och kan hålla upp till 24 skarvanslutningar. Finns i klass UL94 V0 och UL94 V2. Färgval: vitt, svart, rött, blått, grönt och gult.
Grundmodellen av snabbspännaren med tryck- och dragfunktion håller material på plats med hjälp av en kolvmekanism för positiv, linjär funktion. Den låga profilen används vid klämning av sidor eller ändar i tillämpningar med höjdbegränsningar.
Avsmalnande spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det avsmalnande handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt när det monteras på gängade tillämpningar av hontyp.
Avsmalnande spännhandtag av hontyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det avsmalnande handtaget kan placeras bekvämt för maximal hävstångseffekt när det monteras på gängade tillämpningar av hantyp.
Dokumenthållarna skapar en plats för dokumentation som behöver vara lättåtkomlig på maskinskydd, elektriska paneler och för liknande tillämpningar. Hållarna levereras med självhäftande remsor för snabb montering.
Tvistlåsen är enkla att använda. Placera bara kablarna i det öppna utrymmet och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem. Distansen gör att tvistlåset håller kabeln på plats och borta från din panel. Perfekt för kretskort och el-paneler som inte får utsättas för interferens.
Tvistlåsen är enkla att använda. Placera bara kablarna i det öppna utrymmet och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.
Självhäftande glidfötter är perfekta för ben på möbler för att skydda golv och minska buller. Dessa glidfötter är tillverkade av polytetrafluoreten (PTFE); detta material gör att det glider mjukt och är lätt att applicera tack vare den självhäftande baksidan.
Kabelklämmor med en arm som böjs över kablarna, men de är lätta att komma åt vid behov. Med eller utan vinylbeläggning.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta