För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(34 Produktserier)
Dessa påklistringslappar av svart gummi är självhäftande och lämpar sig bäst på jämna och torra ytor. De är halksäkra och lämnar inga märken när de tas bort.
Självhäftande och enkel att montera. Inga genomgående hål krävs. Låsenheten håller kabeln på plats och kan öppnas igen. Finns i olika modeller, färger och material. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.
Monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas. Klämmans topp pressas ner under locket för att låsa kablarna på plats. Två storlekar för buntar med olika diametrar. UL94 V-0-klassad PVC med ett häftämne av akryl. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.
Hylsorna för fiberskarvar är av nylon eller polypropen (PP). Finns för en mängd olika slits- och monteringsmetoder och kan hålla upp till 24 skarvanslutningar. Finns i klass UL94 V0 och UL94 V2. Färgval: vitt, svart, rött, blått, grönt och gult.
Dokumenthållarna skapar en plats för dokumentation som behöver vara lättåtkomlig på maskinskydd, elektriska paneler och för liknande tillämpningar. Hållarna levereras med självhäftande remsor för snabb montering.
Tvistlåsen är enkla att använda. Placera bara kablarna i det öppna utrymmet och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem. Distansen gör att tvistlåset håller kabeln på plats och borta från din panel. Perfekt för kretskort och el-paneler som inte får utsättas för interferens.
Tvistlåsen är enkla att använda. Placera bara kablarna i det öppna utrymmet och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.
Självhäftande glidfötter är perfekta för ben på möbler för att skydda golv och minska buller. Dessa glidfötter är tillverkade av polytetrafluoreten (PTFE); detta material gör att det glider mjukt och är lätt att applicera tack vare den självhäftande baksidan.
Kabelklämmor med en arm som böjs över kablarna, men de är lätta att komma åt vid behov. Med eller utan vinylbeläggning.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta