Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

ANSI Självhäftande Akrylsvets

 (2 Produktserier)

Lista Rutnät

Självhäftande heltäckande flänsskydd

I lager I produktion

Heltäckande flänsskydd med självhäftande baksida, lätta att dra av och sätta fast. Det speciella häftmedlet fäster säkert och lämnar inga rester under normala förhållanden.

Skydden täcker flänsens hela ytterdiameter. Förenliga med specifikationerna för ANSI B16.5 och ASME B16.47, med klassning 15 lbs.

Fästelement behövs inte.

  • Material: polyeten (PE)
  • Färg: svart

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Självhäftande skydd för profilerade flänsar

I lager I produktion

Upphöjda flänsskydd har vidhäftande baksida och är lätta att dra av och fästa. Det speciella häftmedlet binder säkert och lämnar inga spår vid normala användningsförhållanden.

De skivformade skydden skyddar hela flänsens yta. Sortimentet passar för DIN- och ANSI-specifikationer för flänsar. De finns och finns med hål för intern sandblästring av hålet, standardtjocklek 1,5 mm.

Skivorna är beständiga mot ozon och väder och vind, samt även mot bensin, olja och icke-oxiderande syror. De klara också temperaturer från -15 C till +70 C.

Fästelement behövs inte.

  • Material: Gummi
  • Färg: svart

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)