Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Självgängande Servicepluggar för slangar

 (3 Produktserier)


Servicepluggar för slangar

Hose Service Plugs a används för att plugga hydraulslangar när de underhålls eller repareras ute på fältet. Den koniska formen gör det enkelt att montera på olika slangstorlekar. Lätt att installera med enkel inskjutning och vridning.

  • Förhindrar olje- eller kemikaliespill under underhåll och reparation.
  • Idealiska för slangar och rör.
  • Verktyg behövs inte, bara tryck och vrid.
  • Starka och återanvändbara.
  • Perfekt lösning för underhåll på fältet.
Material: Gummi Färg: Gul Serienummer: SRF0071

Självborrande och självskärande skruvar - Platt huvud

Med spetsigt huvud så att skruven kan självgänga sig in i en panel. Det ökar hastigheten och minskar den arbetsinsats som krävs för monteringen.

Stöd

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702