Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Självgängande O-ringstätningar

 (4 Produktserier)


O-ring kit - Imperial

Imperial O-ringar och kit används för tätning i både statiska och dynamiska applikationer. Förhindrar läckage och kontaminering i en mängd olika applikationer. Dessa kit är förpackade så att tätningarna hålls intakta under förvaring och transport. Används inom fordons-, VVS- och tillverkningsindustrin.

  • Förhindrar att vätska tränger in och gasläckage.
  • Tillgängliga imperialist måttsystem O-ringar, metriska O-ringar, europeiska metriska O-ringar och O-ringstätningar (ORFS).
  • För användning i statiska och dynamiska tillämpningar.
Material: FPM 75, NBR 70 Färg: Svart Serienummer: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

O-ring kit - Metrisk

Metriska O-ringar och kit används för tätning i både statiska och dynamiska applikationer. Förhindrar läckage och kontaminering i en mängd olika applikationer. Dessa kit är förpackade så att tätningarna hålls intakta under förvaring och transport. Används inom fordons-, VVS- och tillverkningsindustrin.Förhindrar att vätska tränger in och gasläckage.O-ringar tillgängliga i imperial och metriskt måttsystem, europeiska metriska O-ringar och O-ringstätningar (ORFS).Satserna är förpackade för att skydda förseglingarna från skador under förvaring och transport. Material: FPM 75, NBR 70, FPM, NBR Färg: Svart Serienummer: SRV0064, SR6152

Ring Seal Clamps

Ringtätningsklämmor finns i profiler med och utan glidning. Ger de senaste framstegen inom detektering och inneslutning av föroreningar, vilket bidrar till att minska produktförlusterna och öka produktiviteten. De har starka mekaniska egenskaper och tätningsegenskaper. De har en blå försegling för enkel identifiering.

  • Hygieniska spännjärn med tärningsring med kant och utan kant är det senaste framsteget inom detektering och inneslutning av föroreningar, vilket bidrar till att minska produktförlusten och öka produktiviteten. Idealiska för livsmedels- och läkemedelsindustrin.
  • Fragment som är så små som 2-3 millimeter kan lätt identifieras med hjälp av den interna metalldetekteringsutrustning som används för att upptäcka produkter som är förorenade av processlinjer.
  • FDA Kompatibel.
Material: VMQ, FKM, EPDM Färg: Svart, Blå Serienummer: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053

Självborrande och självskärande skruvar - Platt huvud

Med spetsigt huvud så att skruven kan självgänga sig in i en panel. Det ökar hastigheten och minskar den arbetsinsats som krävs för monteringen.