För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(4 Produktserier)
Kulknoppar finns i många diametrar och med fastgjutna insatser. Passar för bland annat gräsklippare, träningsutrustning, maskiner, ventiler, tappkranar och spakar. Kulknoppar utgör ett estetiskt och ergonomiskt alternativ för styrning, åtspänning och förflyttning.
Serienummer: SR1535 ,SRN0000
Svampformade ovala knoppar ger produkter ett estetiskt tilltalande, färdigt utseende. De här gjutna plastknopparna är perfekta för en stor mängd tillämpningar inklusive maskinverktyg, jiggar och fixturer. Den svampliknande utformningen ger ett bekvämt grepp.
Serienummer: SR6530
Med spetsigt huvud så att skruven kan självgänga sig in i en panel. Det ökar hastigheten och minskar den arbetsinsats som krävs för monteringen.
Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta