För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(4 Produktserier)
Plastförseglingar med fast längd erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att avskräcka från stöld och tillhandahålla bevis på manipulering eller intrång. Perfekt för försegling av lastbils- och containerdörrar. Finns i flera olika utföranden, bland annat InnoLock, OctoLock och TwinLock.En prisvärd försegling med fast längd. Perfekt för att säkra lastbils- och containerdörrar.Finns i tre utföranden, däribland alternativ helt i plast.Enkel att använda. Material: , Polypropen Färg: Blå, Vit, Gul, Röd, Orange, Grön Serienummer: SRH0025, SRH0024, SRH0023
Med spetsigt huvud så att skruven kan självgänga sig in i en panel. Det ökar hastigheten och minskar den arbetsinsats som krävs för monteringen.
Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
Security Seals ger en manipulationsskyddande försegling för plastbehållare och skyddar mot stöld och kontaminering. Utmärkt för användning på förvarings- och shoppingcontainrar. Finns i olika utföranden, inklusive kabellås och EZE-tätning.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta