Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Självgängande Fjäderbelastade spärrstift

 (11 Produktserier)


Fjäderbelastade bultar som kan dras ut för hand - Dragring/handutdragbar

Fjädrande kolv med dragring som även kan dras tillbaka för hand. Utformad med nickelpläterat hölje och stift av rostfritt stål.

Med dragringen går det lätt att lyfta kolven. De här kolvarna är perfekta för att placera, positionera och säkra. Vanliga användningsområden är bl.a. gym-utrustning, t.ex. viktapparatur.

Gängstorlekar: M6, M8, M10 och M12.

  • Hylsmaterial: nickelpläterat stål
  • Stiftmaterial: rostfritt stål


Serienummer: SR5407

Fjäderbelastade spärrstift - Expanderbar passform

Dessa expanderande spärrstift används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Stommen kan tack vare sin unika design böjas för att expandera, dra sig samman och anpassa sig till håltoleranser så vida som +0,2 mm d4.

Materialet innebär utmärkt styrka under olika förhållanden och temperaturer liksom korrosionsresistens, styrning och stabilitet. Kommer snabbt och lätt i produktion och montage. Man slipper kostnaden för superexakta maskiner och komponentförberedelser.

För optimala resultat rekommenderar vi användning som en engångsinstallation eftersom upprepade installationer och avinstallationer kan, kan på grund av plastutmattning, minska förmågan att expandera i hål med vidare toleranser. Klarar temperaturer från -30 C till +50 C. Perfekt för tillämpningar i gjutna komponenter av plast för maskin- och armaturdesign, elektronik, medicinsk utrustning och belysningsutrustning.

  • Används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av.
  • Stommen kan tack vare sin unika design böjas för att expandera, dra sig samman och anpassa sig till håltoleranser så vida som +0,2 mm d4.
  • Tål temperaturer från -30 C till +50 C.
Material: Termoplast Färg: Svart Serienummer: SR32302

Fjäderbelastade spärrstift - Keramisk kula med fördjupning

Dessa fjädrande spärrstift med keramisk kula och motsvarande fördjupning används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. De består av tre delar: en gängad stomme, en keramisk kula och en fjädringsmekanism. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.

Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov. Den keramiska kulan är mycket hård och resistent mot slitage och korrosion men minskar ändå risken för att skava mot eller skada de parande ytorna.

Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Klarar temperaturer upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.

  • Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras.
  • Den keramiska kulan är mycket hård och resistent mot slitage och korrosion och minskar risken för att skava mot eller skada de parande ytorna.
  • Tål temperaturer upp till 250 C.
Material: Rostfritt stål Serienummer: SR32102

Fjäderbelastade spärrstift - Kula med motsvarande fördjupning

Dessa fjädrande spärrstift med kula och motsvarande fördjupning används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. De består av tre delar: en gängad stomme, en rostfri kula och en fjädringsmekanism. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.

Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov. Samtidigt som den rostfria kulan väljs för sin enastående korrosionsresistens, säkerställer den spärrens livslängd och tillförlitlighet, till och med under tuffa förhållanden. Dessutom ger kulan av rostfritt stål jämn gång och eliminerar friktion och slitage.

Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Klarar temperaturer upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.

  • Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov.
  • Kulan av rostfritt stål ger jämn gång och eliminerar friktion och slitage.
  • Tål temperaturer upp till 250 C.
Material: 303 Rostfritt stål, Svärtat stål Serienummer: SR32100

Fjäderbelastade spärrstift - Sprint - Insexhylsa

Dessa fjädrande spärrstift med sprint och sexkantsspår används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Har tre delar: en gängad stomme, en stiftände och en fjädrande del. Har sexkantsspår. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.

Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov. Spärrstiftet kan snabbt dras ut eller dras tillbaka för hand vilket underlättar snabba justeringar eller ändrat läge.

Sexkantshylsan underlättar att arbeta med spärrstiftet med en sexkantsnyckel. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Om stiftet är av termoplast kan det klara temperaturer från -30 C till +50 C, men om det är av rostfritt stål klarar det temperaturer på upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.

  • Har tre delar: en gängad stomme, en stiftände och en fjädrande del. Har sexkantsspår.
  • Klarar temperaturer från -30 C till +50 C, men om ditt stift är av rostfritt stål klarar det temperaturer på upp till 250 C.
  • Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras.
Material: 303 Stainless, Thermo Pin, 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SR32200

Fjäderbelastade spärrstift - Sprint - Skårat

Dessa fjäderbelastade spärrstift – Tapp – Med skåra används för att positionera, indexera, anlägga tryck, lyfta av och låsa. De består av tre delar: en gängad stomme body, ett spärrstift och en fjädrande mekanism. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.

Används ofta för exakt inriktning och säker positionering av komponenter. Utsträckning respektive indragning av spärrstiftet kan låsa respektive frigöra en komponent. Säkerställer exakt inriktning och förhindra oavsiktliga rörelser. När spärrstiftet är utsträckt låses det på plats och förhindrar att komponenten oavsiktligen rör sig eller lossnar.

Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Spärrstiftet kan lätt dras ut eller dras tillbaka för hand vilket underlättar snabba justeringar eller ändrat läge. Klarar temperaturer upp till 250 ºC och är vanligt förekommande i industrisektorer som maskin- och armaturdesign, elektronik, medicinsk utrustning och belysningsutrustning

  • Utsträckning respektive indragning av spärrstiftet kan låsa respektive frigöra en komponent. Säkerställer exakt inriktning och förhindra oavsiktliga rörelser.
  • Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck.
  • Tål temperaturer upp till 250 C.
Material: Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SR32150

Fjäderbelastade spärrstift - Stiftände - Slätt

Dessa släta fjädrande spärrstift med sprint och sexkantsspår används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. De består av tre delar: en slät stomme, ett spärrstift och en fjädringsmekanism. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.

Spärrstiftets ände har rundad spets för att fästa och rikta in sig i tillämpningen.

Den släta stommen underlättar införandet och hålls på plats med presspassning, samtidigt som stiftets ände medger exakt passning och inriktning. Om stiftet är av termoplast kan det klara temperaturer från -30 C till +50 C, men om det är av rostfritt stål klarar det temperaturer på upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.

  • Den ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.
  • Spärrstiftets ände har rundad spets för att ansluta till och rikta in sig i tillämpningen.
  • Klarar temperaturer från -30 C till +50 C, men om ditt stift är av rostfritt stål klarar det temperaturer på upp till 250 C.
Material: Rostfritt stål Serienummer: SR32282

Fjäderbelastade spärrstift - Ändkula - Slätt

Dessa fjädrande spärrstift med ändkula och slät stomme används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Består av tre delar: en slät stomme, en ändkula och en fjädrande mekanism. De liknar spärrstift med ändstift, men ändkulan ansluter mjukare och håller nere slitaget på både arbetsstycket och spärren.

Spärrens ändkula utgör kontaktpunkt för exakt anslutning och positionering i tillämpningen. Kragen på spärrstiftet har fasthållande funktion och håller spärren säkert på plats när den förts in.

Den släta stommen underlättar införande och snabbt frigörande. Den hålls på plats med presspassning. Klarar temperaturer upp till 250 ºC och är vanligt förekommande inom maskin- och armaturdesign, elektronik, medicinsk utrustning, fordon och belysningsutrustning.

  • Används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av.
  • Liknar spärrstift med ändstift, men ändkulan ansluter mjukare och håller nere slitaget på både arbetsstycket och spärren.
  • Tål temperaturer på upp till 250 C.
Material: Mässing, Rostfritt stål, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Serienummer: SR32300, SR32280, SR32284

Fjädrande tryckskruvar - med kula - Hex

Fjäderbelastade spärrstift, med en kula och sexkantig insats, används för att lokalisera, applicera tryck och avlyftbara. De består av tre komponenter: gängad kropp, rostfritt stål kula och fjädrande mekanism. Fjädern möjliggör snabb lokalisering och indexering.

Den hexagonala kontaktdesignen möjliggör enkel installation och justering med hjälp av standard hexagonnycklar, vilket säkerställer en säker passform och effektiv hantering anpassad efter individuella behov. Den rostfria kulan väljs för sin enastående korrosionsbeständighet, vilket säkerställer kolvarnas långvarighet och tillförlitlighet, även i tuffa miljöer. Den släta ytan på den rostfritt stål möjliggör lågfriktionskontakt som minskar slitage och förbättrar livslängden för både kolven och dess passande komponenter.

Den gängade kroppen förenklar integrationen i befintliga system eller strukturer. Alternativ för 'normal' fjädring och 'ökat' kan anpassas efter tillämpningen.

  • Kan tåla temperaturer upp till 250 C.
  • På grund av deras hållbarhet och mångsidighet används dessa fjäderbelastade spärrstift i stor utsträckning i tillämpningar som kräver frekvent in- och urkoppling.
  • Vanliga tillämpningar inkluderar snabbkopplingsmekanismer, monteringsverktyg, maskin- och verktygsdesign, elektronik och låssystem.
Material: Svärtat stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SR31500

Självborrande och självskärande skruvar - Platt huvud

Med spetsigt huvud så att skruven kan självgänga sig in i en panel. Det ökar hastigheten och minskar den arbetsinsats som krävs för monteringen.

Stöd

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702