För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(6 Produktserier)
Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.
Klämmorna är utformade för att monteras på kanten av en panel och kräver inga genomföringshål. Finns i flera storlekar och för olika korrugerade rörstorlekar.
Rörkopplingarna finns i plast och metall. De är tillverkade i två delar, hölje och stomme. Välja fast koppling med utvändig gänga eller svängbar koppling med utvändig gänga.
Dessa säkringskåpor ger den bästa isoleringen av känsliga kretsskyddskomponenter. Den hårda PVC-konstruktionen skyddar ömtåliga säkringar av glas mot stötar/slag och bidrar till en mer robust lösning.
Våra snabbmonterade säkringar utgör en enkel lösning för den nödvändiga isoleringen av kretsskyddskomponenter. Den mjuka PVC-konstruktionen ger flexibilitet när säkringshållare inte kan monteras.
Dessa säkringskåpor ger den bästa isoleringen av känsliga kretsskyddskomponenter. Den hårda PVC-konstruktionen skyddar ömtåliga säkringar av glas mot stötar/slag och bidrar till en mer robust lösning.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta